Bærekraftig miljø

Bærekraftig miljø

LAPP fokuserer på bærekraftig, miljøvennlig ledelse og ansvarlig bruk av naturressurser. I reduksjonen av våre egne CO₂-utslipp legger vi stor vekt på ressurssparende bygnings- og anleggsdrift. Vi jobber kontinuerlig med å planlegge, bygge og drive bygninger på en bærekraftig måte, herunder å finne og optimalisere de største energiforbruket.

LAPP arbeider målrettet med å redusere miljøpåvirkning i egen virksomhet. Dette omfatter blant annet energi, utslipp og ressursbruk, og er en integrert del av vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.

Vårt miljøarbeid omfatter hele virksomheten, fra produksjon og drift til transport og støttefunksjoner. Målet er å identifisere og prioritere tiltak som gir størst mulig effekt over tid.

Siden 2019 har LAPP kjøpt 100 prosent grønn strøm i Tyskland, supplert med egne solceller og geotermiske anlegg. Flere internasjonale LAPP-lokasjoner genererer elektrisitet fra fornybare energikilder med egne solcelleanlegg. Nesten alle LAPPs produksjonsanlegg og en stor andel av distribusjonsselskapene er ISO14001-sertifisert. 20 av selskapene i EMEA samarbeider tett om energiledelse som del av en ISO 50001-matrisesertifisering. Stabil kvalitetsledelse i henhold til ISO 9001 sikrer LAPPs kvalitetsstandarder, som primært fokuserer på produkter med høy pålitelighet og robusthet.

Arbeidet er forankret i internasjonale standarder for miljø- og energiledelse, som gir en strukturert tilnærming til forbedring, oppfølging og dokumentasjon av tiltak.

Vårt miljømål er å redusere CO₂-utslipp på bedriftsnivå med 30 prosent innen 2027.

På vei til en klimavennlig fremtid fokuserer vi også på verdikjeden. LAPP jobber med partnere for å videreutvikle produkter og prosesser, unngå avfall og gjenbruke ressurser.

Miljøarbeidet omfatter både egne prosesser og samarbeid med leverandører, med vekt på hvordan produkter fremstilles og hvilke ressurser som benyttes.

Kortere transportveier, effektive forsendelsesprosesser

Logistikksentrene våre koordinerer kontinuerlig produksjon av produkter og lagring av disse i våre logistikksentre rundt i verden, for å tilpasse portefølje og behov på de ulike stedene. Sofistikerte digitale logistikkløsninger gir kortere transportdistanser og effektive forsendelsesprosesser.

Dessuten er vi alltid på utkikk etter måter å optimalisere emballasjen, for beskyttelse og sikker transport, og for å spare materialer, for eksempel ved å bruke en høy andel resirkulert materiale. Med interne initiativer har LAPP redusert sitt plastemballasjemateriale og økt andelen resirkulerte råmaterialer.

Mindre emballasje og farlig avfall

Tykkelsen på plastfilmen som LAPP bruker til emballering av kabelprodukter er redusert fra 80 til 70 µm. Med etiketter uten silikonbelagt baksidefilm unngår vi farlig avfall. LAPP sentralt tilbyr også en innsamlingsordning for retur av gjenbrukbare massive tretromler. Tromler som ikke egner seg for gjenbruk blir resirkulert og reprosessert med en spesiell trepresse. Med denne resirkuleringsmåten sparer LAPP fire ganger sine kostnader til treavfallshåndtering.

I tillegg til lovende enkeltstående prosjekter har vi satt oss mål om å utvikle en helhetlig sirkulær økonomistrategi. 

Les mer om vårt arbeid med bærekraftig og kostandseffektiv emballasje: