Spesialutviklet Compact Loop kabel for oljerigg og offshore
LAPP Norway (Miltronic) har utviklet en innovativ løsning for optimal drift på oljerigger. Spesialuviklet Compact Loop kabel til oljerigger med alle nødvendige strøm- og signalkabler inkludert i en MUD-resistent høyfleksibel kabel.

LAPP Norway (Miltronic) er markedsledende på fleksible spesialkabler og skreddersydde løsninger til blant annet offshore, olje og gassindustri i Norge. Nå har vi konstruert en ny revolusjonerende løsning for Aker Solutions.
En av de største hodepinene for oljeriggselskaper er kabelbrudd på Topdriven, noe som fører til kostbare forsinkelser. LAPP Norway (Miltronic) har konstruert en ny revolusjonerende løsning for Aker Solutions.
Historisk har alle kabler for en Topdrive vært buntet sammen i en hydraulikkslange for beskyttelse. Det har gjort hele enheten tung og upålitelig fordi det oppstår knekk i slangen etter en stund, som igjen fører til kabelbrudd.
Vår nye løsning inkluderer alle nødvendige strøm- og signalkabler i en MUD-resistent, høyfleksibel, slitesterk og pålitelig kabel med en lang, dokumentert levetid.
Denne løsningen unngår stans i boreprosessen, har redusert vekt og enklere montering. Det gjør at man kan redusere lagerhold og kutte ned på antall leverandører.
SPESIALUTVIKLET LOOP TEKNOLOGI
- Ekstra lang levetid på kabelen
- Opptil 50% lavere vekt
- Økt driftssikkerhet
Vi designer og utvikler spesialkabler til norsk industri. Hør med oss om utvikling av kabler tilpasset dine spesifikasjoner. Ta kontakt, så hjelper vi deg med løsninger til dine behov.
SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.