Beskyttelsesslanger i metall

Beskyttelsesslanger i metall fra ANAMET

Beskyttelsesslanger i metall brukes der det er behov for fleksibel og robust beskyttelse for å opprettholde integriteten til kabler i selv de mest utfordrende miljøene. Ved å kombinere mekanisk styrke, holdbarhet, fleksibilitet og pålitelighet, gir disse beskyttelsesslangene i metall en solid barriere mot mekanisk slitasje, kjemisk eksponering, og andre ytre påvirkninger.

Kabelbeskyttelse med beskyttelsesslanger i metall gir en pålitelig mekanisk barriere, som beskytter kabler mot klemming, bøying og andre fysiske påkjenninger, i tillegg til beskyttelse mot vann, kjemikalier og andre flytende stoffer.

Vi har metallslanger konstruert  for å tåle ekstreme temperaturer, værforhold og kjemiske påvirkninger som beskytter kablene og dermed sikrer uavbrutt drift i krevende miljøer.

Fordeler:

  • Tilgjengelig i ulike plast- og metall materialer
  • Indre diameter 3,5 - 153,5 mm
  • Robuste og fleksible
  • UV- og værbestandige
  • Bredt utvalg av nipler til slanger, inkludert ATEX-sertifiserte og et bredt utvalg av tilbehør

Anaconda SEALTITE® beskyttelsesslanger i metall

– Væsketette slanger opp til IP67

Vi tilbyr et godt utvalg beskyttelsesslanger i metall fra anerkjente Anamet. De vanligste variantene består av en metallspiral i forsinket stål med en ytterkappe av PVC. Med flere kombinasjoner av metallspiral og ytterkapper, tilbyr Anaconda SEALTITE®mer enn 30 ulike beskyttelsesslanger i metall. Velg mellom varianter med metallspiral i rustfritt stål og ytterkappe laget av materialer som PUR, polyolefin, polyester m.m.

Til beskyttelsesslanger i metall tilbyr vi nipler med beskyttelsesklasse IP67 og med gjenger som M, PG og NPT, samt nipler for ATEX, sensorer og høye temperaturer.

For eksport til for USA og Canada, tilbyr vi beskyttelsesslanger i metall og nipler som er UL- og CSA-godkjente for bruk i disse områdene.

Beskyttelsesslanger i metall

Anaconda MULTIFLEX® beskyttelsesslanger i metall uten ytterkappe i plast

– opp til IP40

Spiraliserte beskyttelsesslanger i metall uten ytterkappe i plast. Disse beskyttelsesslangene er robuste og fleksible slanger laget av forsinket eller rustfritt stål. Beskyttelsesslangene finnes med diameter 3,5 - 55,7 mm.

Spesialvarianter, som for eksempel slanger med rustfri stålflette er også tilgjengelige. Disse slangene brukes hovedsakelig der ekstra beskyttelse mot slitasje eller vern mot varme spon eller sveiserøyk er nødvendig.

Som tilbehør finnes et bredt utvalg av nipler med beskyttelsesklasse IP40 og med gjenger M, PG og NPT

Beskyttelsesslanger i metall

KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


No form to show