UNITRONIC® ROBUST
UNITRONIC® ROBUST er en datakabel for bruk i spesielt tøffe og utsatte områder.

Et nytt medlem i ROBUST familien. UNITRONIC® ROBUST har høy motstandskraft mot svært mange kjemikalier, og er Ozon-, UV- og værbestandig i følge EN 50396 and HD 605 S2.
Dermed er den ideell for bruk i eksempelvis næringsmiddelindustrien, farmasøytisk industri, bilvaskeanlegg, renseanlegg og innen jordbruk.
Leveres i tre utgaver:
UNITRONIC® ROBUST (uskjermet)
UNITRONIC® ROBUST C (skjermet)
UNITRONIC® ROBUST C (TP) (partvunnet og skjermet)
Dine fordeler:
- Svært bestandig mot kjemiske media
- Ozon-, UV- og værbestandig iflg EN 50396 og HD 605 S2
- Lav kapasistans (60 nF/km)
- Halogenfri
- Stort temperaturområde: -50°C opp til +90°C
SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.