SKINTOP® BRUSH Add-On kontramutter
SKINTOP® BRUSH Add-on er en unik kontramutter som gir full EMC skjerming. Den brukes sammen med standard nipler med metriske gjenger, også plast.

Kontramutteren har børster i messing som legger seg rundt skjermen på kabelen og garanterer en 360° skjerming mot støy.
Mutteren har innebygde kniver som skjærer seg gjennom lakk og smuss og gir meget god kontakt mot jord.
SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.