SOLAR Patch kabler

Komplette Plug & Play Patch-kabler for solcelle-anlegg.
LAPP tilbyr kundetilpassede solcelle patchkabler:
- Kortere installasjonstid og reduserte arbeidskostnader: Ferdige solar patchkabler som er plug-and-play tilpasset til din installasjon.
- Full kontroll på installasjon: Individuell merking av kabler og kontakter ved hjelp av FLEXIMARK® merkesystemer gir deg full kontroll på installasjonen.
- Økt fleksibilitet: Vi kan lage kundespesifiserte merker med den teksten du trenger til din installasjon.
LAPP er en komplett leverandør for Solar-anlegg og kan levere både kabler, kontakter og merking av høy kvalitet. Nå kan vi også tilby skreddersydde Solar patchkabler for å gjøre tilkoblingen enda enklere og mer effektiv!
Fordeler ved å velge SOLAR patchkabler fra LAPP:
- Rask produksjon: Vi produserer ferdige patchkabler i ønsket antall med ønsket tilkobling og ønsket lengde.
- Rask installasjon: Ferdige patchkabler er plug-and-play, klare til bruk ved levering.
- Komplett leverandør: Vi leverer alt du trenger til å kable, koble og merke solcelleparken.
- Spesialtilpassede løsninger: Kundetilpassede kabler og kontakter til ditt prosjekt.
- Høy kvalitet: Alle SOLAR produkter er grundig testet og dokumentert for lang levetid.
- Effektiv service: Vi støtter deg gjennom hele prosjektet og sørger for rask levering.
- Kompetanse:Våre spesialister på solcellekabler har lang erfaring og bransjekunnskap.
- Direktelevering på byggeplass: Vi kan levere kablene direkte til byggeplassen din etter ønske.
- Tilpasset emballasje: Vi tilbyr individuell emballering etter dine spesifikasjoner.
Kvalitet og sikkerhet
- 100 % trygghet: Alle kablene og kontakter er grundig testet for å sikre full funksjonalitet og topp kvalitet.
- Tysk produksjon: Kablene produseres på LAPP-fabrikker i Tyskland under strenge kvalitetskontroller.
- Feilfrie produkter: Alle kontakter testes etter produksjon for å sikre 100 % feilfrie produkter.
- Dokumentert kvalitet: Vi kan tilby ekstra tilkoblingssertifikater ved behov.
Dersom ønskelig kan vi også levere bare kablene ferdig strippet og klare for montering i ønsket lengde.

SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.