UNITRONIC® LiYY / LiYCY familien vokser

LiYY / LiYCY familien vokser

Våre mest kjente lavfrekvente datakabler er LiYY/LiYCY familien. Nå utvides familien med nye UV-bestandige varianter (BK) for utendørs bruk!

LiYY og LiYCY signalkabler er primært utviklet for faste installasjon og finnes

  • med lysegrå ytterkappe for innendørs bruk
  • med sort ytterkappe (BK) for utendørs bruk
  • som skjermet versjon (CY i slutten av navnet)
  • i halogenfri versjon (LiHH, LiHCH)
  • som parsnodde kabler (TP). TP versjonen (Twistet Pair) brukes for å redusere risikoen for forstyrrelser/interferens mellom par, også kalt Cross Talk/krysstale.

Kablene er fargekodet iht. DIN 47100 og er egnet for overføring av analoge eller digitale signaler.

Se vårt utvalg nedenfor og velg typen som passer for deg i LAPP sin online-katalog.

Standard (grå kappe) og utendørs versjon (BK) med sort kappe:

  • UNITRONIC® LiYY
  • UNITRONIC® LiYY BK

Skjermet versjon innendørs og utendørs:

  • UNITRONIC® LiYCY
  • UNITRONIC® LiYCY BK

Partvunnet versjon med snodde ledere:

  • UNITRONIC® LiYCY (TP)
  • UNITRONIC® LiYCY (TP) BK

Partvunnet skjermet versjon med snodde ledere:

  • UNITRONIC® LiYCY (TP)
  • UNITRONIC® LiYCY (TP) BK

Partvunnet skjermet versjon med snodde ledere og blå ytterkappe for egensikre kretser:

  • UNITRONIC® EB CY (TP)

Dobbelt skjermet med skjermede ledere, og felles flettet skjerm over alle ledere:

  • UNITRONIC® LiYCY-CY

Partvunnet miniatyr-versjon med snodde ledere:

  • UNITRONIC® LiFYCY (TP)

Partvunnet dobbeltskjermet versjon med snodde ledere:

  • UNITRONIC® CY PiDY (TP)

Last ned datablad her: DIN colour code (lappgroup.com)

Variantene ovenfor er i PVC-materiale.

 

Det finnes også noen halogenfrie versjoner:

  • LiHH
  • LiHCH
  • LiHCH (TP)

Last ned datablad her: Halogen-free UNITRONIC® (lappgroup.com)


SKINTOP® MULTI-M kabelgjennomføring - Enkel montering av LiYY og LiYCY kabler.

Data og signalkabler monteres ofte i tavler eller andre steder hvor de skal føres gjennom en vegg. Til dette formålet anbefaler vi vår geniale og tidsbesparende kabelgjennomføring SKINTOP® MULTI-M.

Med SKINTOP® MULTI-M borer du 1 hull, monterer nippelen og stikker kablene gjennom GEL-membranen så er du ferdig! Da kan du montere opp til 30 kabler, har IP68 tetning og god strekkavlastning.

Les mer her: SKINTOP® MULTI-M (lappgroup.com)

SKINTOP® MULTI-M

SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.