UNITRONIC® lavfrekvente datakabler og signalkabler

LAPP har et bredt utvalg av datakabler og tilbyr produkter av høy kvalitet. Alle lavfrekvente datakabler/signalkabler med spenning opp til 50V finner du i UNITRONIC® familien.
Kablene er fintrådete og lages med isolasjon og ytterkappe i ulike materialer avhengig av bruksområde. Kablene er beregnet for fast installasjon og egnet for overføring av analoge eller digitale signaler. Se utvalget i vår online katalog:
Low frequency data transmission cables (lappgroup.com)
Har du behov for høyfleksibel kabel, se om UNITRONC® FD kan passe ditt behov.
Low frequency data transmission cables (lappgroup.com)
Datakabler i PVC – et sikkert og fleksibelt materiale
Det mest brukte isolerings- og kappematerialet er PVC. PVC er et sikkert og fleksibelt materiale som gir en tett og rund ekstrudering og tåler et fuktig industrimiljø med oljer og kjemikalier.
Har du behov for kabler som gir lav kapasitans, velg datakabler med PE (Polyetylen) isolasjon på lederne.
Datakabler i PUR - er ekstra slitesterke og tåler kulde
PUR (Polyuretan) kabler er meget slitesterke og tåler tøffere mekanisk påvirkning. PUR materialet er halogenfritt og mer olje- og dieselbestandig enn PVC. Har du behov for PUR-kappe er UNITRONIC® PUR S -kablene et godt alternativ.
Halogenfrie datakabler – Gode brannegenskaper
Våre halogenfrie kabler avgir ingen giftige halogener eller saltsyrer om de skulle brenne. De er også selvslukkende og gir lav røykutvikling.
UL/CSA-godkjente datakabler – til det nord-amerikanske markedet
På maskiner og utstyr som skal installeres i USA kreves det UL-godkjente kabler iht. nasjonale standarder som NFPA 70(NEC) og NFPA 79 (maskiner). LAPP har et bredt utvalg av produkter som også passer til dette markedet.
Våre mest kjente lavfrekvente datakabler er LiYY/LiYCY familien. Familien består av mange varianter for ulike bruksområder. Mer informasjon om LiYY/LiYCY familien finner du her.
SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Fyll ut skjemaet, ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.