Innovative EPIC® kontakter i miniformat

Nye, små industrikontakter fra EPIC®

Velkommen til de nye industrikontaktene fra EPIC®. Alle de nye kontaktene har en ting til felles, de er ekstremt små og ekstremt kraftige!

Bak kulissene i en moderne fabrikk dominerer roboter og førerløse transportsystemer scenen. Alt er i perfekt harmoni og omhyggelig planlagt. I et miljø som dette må alt, ned til den minste komponent, fungere med maksimal pålitelighet.

Med våre nye industrikontakter har vi tenkt utenfor boksen for å sikre at alt går som det skal; effektive, pålitelige og innovative løsninger med høy ytelse.

EPIC® ULTRA H-A 3
Ultra-liten! Dette er EMC-produktene i vår fornyede EPIC® ULTRA H-A 3-produktfamilie. Både de eksisterende kontakthus og de splitter nye EGS-, TGV-, TSV- og TGHV-ene gir mer plass på innsiden og tar samtidig mindre plass i din applikasjonen. Utvalget av kontakthus er stort og egnet for mange bruksområder.

Se EPIC® ULTRA H-A 3 i online-katalogen.

EPIC® ULTRA H-A 3

EPIC® ULTRA H-A 3

EPIC® H-A 3
Med den moderne EPIC® H-A 3-produktfamilien har vi nok en gang revidert betydningen av "ekstremt kompakt". Både de eksisterende metallhusene og de splitter nye modellene MTG, MTS, MAG, MAGS, MAGSV, MAGD og MTGVB gir mer plass på innsiden og tar samtidig mindre plass i din applikasjon. Et stort utvalg av kontakthus betyr at det finnes produkter som passer for alle bruksområder!

Se EPIC® H-A 3 i online-katalogen.

EPIC® H-A 3

EPIC® H-A 3

EPIC® H-Q 5
Denne kompakte 5 +1-pins standardinnsatsen er alt annet enn standard. Hvorfor? Fordi PE-C-varianten, som er en krimpbar PE-beskyttende jordingskontakt kan brukes. Krimptilkoblingen til strøm- OG beskyttende jordingskontakter gir deg for første gang muligheten til å montere hele kontakten automatisk. I tillegg er innsatsen med 30 A utrolig kraftig for sin størrelse.

Se EPIC® H-Q 5 i online-katalogen.

EPIC® H-Q 5

EPIC® H-Q 5

EPIC® H-Q 5 PE-kontakter
Denne PE-kontakten for tilkobling av en beskyttede jordingsleder kan krimpes for første gang, noe som er unikt i dagens marked. Krimptilkoblinger er kjent for å være pålitelige i årevis, spesielt i applikasjoner med sterke vibrasjoner. Med en PE-krimpkontakt får du en helautomatisk monteringsprosess for kontakter.

Se EPIC® H-Q 5 PE-kontakter i online-katalogen.

EPIC® H-Q 5 PE-kontakter

EPIC® H-Q 5 PE-kontakter

EPIC® H-Q 7
På samme måte som for H-Q 5, er denne kompakte 7 + 1-pins standardinnsatsen alt annet enn standard. Takket være det faktum at PE-C-varianten har en krimpbar PE-beskyttende jordingskontakt som kan brukes. Krimptilkoblingen til strøm- OG beskyttende jordingskontakter lar deg montere hele kontakten automatisk for første gang. Kontakten er selvsagt kompatibel med andre kontakter på markedet.

Se EPIC® H-Q 7 i online-katalogen.

EPIC® H-Q 7

EPIC® H-Q 7

EPIC® POWER M12L-serien
State-of-the-art utviklings- og design, kombinert i de minste rom! Den ekstremt lille og kraftige EPIC® POWER M12L-kontakten med L-koding oppfyller alle krav i markedet. Det forhindrer feil montering, er PROFINET-kompatibel og UL-sertifisert. M12L-kontaktene er ideelle for små roboter, såkalte coboter, og kan brukes til kabler til sensorer/aktuatorer samt strømforsyning til mindre likestrømsmotorer, for eksempel i førerløse transportsystemer.

Se EPIC® POER M12L-serien i online-katalogen.

EPIC® POWER M12L-serien

EPIC® POWER M12L-serien

EPIC® POWER M12L-kontakter
Ikke alle kontakter er like! For at miniatyrstrømkontakten EPIC® POWER M12L skal gjøre jobben sin riktig, kreves holdbare kontakter med lang levetid som gir maksimal kontakt ved tilkoblingen og holder kontaktmotstanden lav.

Se EPIC® M12L-kontakter i online-katalogen.

EPIC® POWER M12L-kontakter

EPIC® POWER M12L-kontakter

EPIC® MH 2 40A
Vi elsker modulære plug-in-kontakter. Derfor utvider vi nå vår EPIC® MH produktfamilie med enda en modul for strømforsyning. Modulen festes enkelt i multirammen, er UL-sertifisert og kan brukes i skinnegående kjøretøy. Utrolig fleksibel i sin funksjon! 

Finnes i både i han- og hunutførelse og passer inn i multirammene i serien EPIC® MH. Mer informasjon om EPIC® modulær kontakt MH her.

Se EPIC® MH 2 40A i online-katalogen.

EPIC® MH 2 40A

EPIC® MH 2 40A


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.