ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC

Halogenfri enleder med svært god CPR-klassifisering

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC er vårt nyeste tilskudd i ÖLFLEX® -familien. Dette er en halogenfri, fleksibel og dobbeltisolert enleder. Tilsvarende kabel kalles også RQQ, S1Z1Z1-K eller RZ1-K.

Utmerkede brannegenskaper og CPR klassifisering: Cca: s1a-d2-a1. UV-bestandig, kan legges både utendørs og innendørs. Slank og plassbesparende. Kostnadseffektiv.              

Halogenfritt materiale med høy flammehemming reduserer risiko for flammespredning, materiale gir liten utvikling av røyk eller korrosive gasser i tilfelle brann. Det er spesielt viktig å benytte halogenfrie kabler der mennesker og dyr oppholder seg.

ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC har meget gode brannegenskaper og en av markedets beste CPR-klasser (CCa-s1a-d2-a1), kabelen er derfor et utmerket valg for installering i bygg.

Kabler er UV-bestandig og kan legges åpent uten krav til kabelbeskyttelse, slik som på kabelbroer, innendørs og utendørs. Denne har en merkespenning på 1 kV og er tilgjengelig i dimensjoner fra 1 x 16 mm2 opptil 1 x 240 mm2.

Takket være sitt slanke design gir ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC en plassbesparende og kostnadseffektiv installasjon.

Egenskaper

  • CPR- klasse CCa-s1a-d2-a1
  • Brannspredningsklasse i henhold til IEC 60332-1-2 (Brannspredning for en kabel)
  • Brannspredningsklasse i henhold til IEC 60332-3-24 eller IEC 60332-3-25 (brannspredning for vertikale kabler eller bunt av kabler)
  • Halogenfri etter IEC 60754-1 (mengde halogensyre i gassform)
  • Utvikling av korrosive gasser ved brann i henhold til IEC 60754-2 (mengde syre)
  • Lav røyktetthet i henhold til IEC 61034-2
  • UV-bestandig og værbestandig i henhold til ISO 4892-2
  • Ozonbestandig i henhold til EN 50396


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.