LAPP SOLAR - Sikkerhet, kvalitet og fremtidens energi

LAPP er din partner i det grønne skiftet. Vi leverer komplette løsninger for solcelleinstallasjoner – fra små privatanlegg til store solparker. Med over 30 års internasjonal erfaring og solid tilstedeværelse i Norge, hjelper vi deg å realisere lønnsomme og bærekraftige prosjekter.
Hvorfor velge LAPP?
Kvalitet og sikkerhet:
Våre solcellekabler, kontakter og systemløsninger er utviklet og testet for nordiske forhold. Produktene tilfredsstiller eller er i samsvar med internasjonale standarder (EN 50618, TÜV, UL, IEC) og gir maksimal driftssikkerhet, lang levetid og trygghet.
Bærekraft:
LAPP er en pådriver for grønn energi og er en ledende leverandør av innovative og høykvalitetsløsninger innen solcellekabler og -kontakter i Norge og i verden. Vi jobber kontinuerlig med bærekraftige innovasjoner. Den økende systemspenningen i moderne solcelleanlegg krever kraftige kabler og komponenter. Våre produkter er tilpasset det nordiske markedet og har lang levetid for bruk i norske forhold.
Alt fra én leverandør:
Vi tilbyr et bredt produktspekter sil solceller og solcelleparker. Fra kabler, kontakter, koblingsbokser, overvåking og systemintegrasjon. Våre løsninger dekker både DC og AC, og passer for alle typer anlegg og tilbys med konkurransedyktige priser.
Rådgivning og prosjektstøtte:
Få hjelp fra våre eksperter. Vi bistår med prosjektering, produktvalg og logistikk, uansett prosjektets størrelse.
Internasjonal erfaring, lokal kunnskap:
LAPP er ledende internasjonalt innen fornybar energi, med leveranser til over 1 GW solenergiprosjekter i mer enn 50 land.
Et komplett sortiment for solenergi
Hos oss finner du:
- Solcellekabler (EN 50618, TÜV-sertifiserte, UV-bestandige)
- Lav- og mellomspenningskabler
- Fiber- og datakabler
- Kontakter, nipler, forgrenere og koblingsbokser
- Kabelbeskyttelse, merkesystemer, tilbehør og verktøy
Våre løsninger passer like godt til store kommersielle anlegg som til mindre boliginstallasjoner, fra tak til kjeller, fra energiproduksjon til forsyning.
Våre solar-løsninger brukes i alt fra bolighus og næringsbygg til store solparker og off-grid installasjoner, både i Norge og internasjonalt.
Skreddersydde løsninger for solcelleparker
Totalleverandør for pålitelige tilkoblinger
LAPP tilbyr komplette, skreddersydde løsninger for solcelleparker. Fra kvalitetskabel til ferdig monterte kontakter og koblinger. Med oss som partner får du alt du trenger for en sikker, effektiv og fremtidsrettet installasjon.
Fleksibilitet og effektivitet
- Skreddersydde løsninger med tilpassede kabel- og tilkoblingslengder etter prosjektets behov
- Reduserte installasjonskostnader og kortere montasjetid takket være prefabrikkerte løsninger
- Mulighet for kundespesifikk merking av kabler og kontakter med FLEXIMARK® systemet (f.eks. prosjekt-ID, lengde, kundenummer)
Kvalitet og sikkerhet i alle ledd
- Alle tilkoblinger produseres på LAPPs fabrikker i Tyskland, under strenge kvalitetskontroller
- 100 % funksjonstesting av hver eneste kobling etter produksjon for å sikre høyeste driftssikkerhet
- Tilleggsertifikater og dokumentasjon kan leveres ved behov
Med LAPP får du feilfrie, robuste og dokumenterte løsninger, skreddersydd for norske og nordiske forhold.
Sikkerhet og standarder
Alle våre produkter oppfyller strenge internasjonale krav og RoHS-direktivet. Du kan være trygg på at ditt anlegg leverer strøm effektivt, sikkert og i henhold til gjeldende regelverk.
Utvalgte produkter:
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR er en H1Z2Z2-K Solarkabel designet for DC applikasjoner opptil 1,8 kV. Kabelen er egnet for sammenkobling av solcellepaneler. Den kan også brukes mellom solcellepaneler og DC/AC-omformeren.
ÖFLEX® SOLAR H1 BUR er i henhold til AD8, er langsgående vanntett og kan ligge permanent i rent vann. Kabelen er mekanisk sterk og kan installeres i bakken i rør eller i sand. Har bestått UL 854 section 24 (Chrushing resistance test), og UL 854 seksjon 23 ( impact resistance test).
Dette er en halogenfri kabel med god brannklassifisering, Dca. Kabelen er sertifisert iht. EN 50618 og er UV- vær og ozonbestandig. Tverrbundet isolasjon og mekanisk sterk ytterkappe sikrer lang levetid, selv ved høy temperatur eller ved høy strømbelastning, og gir kabelen høy dielektrisk styrke og høy kortslutningstemperatur.
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR er tilgjengelig med 3 ulike farger på ytterkappen, slik at det blir enkelt å identifisere DC kabelen.

EPIC® SOLAR 4 GEN2 konnektorer for solcelle
EPIC® SOLAR 4 GEN2 konnektorer er kompatible med våre LAPP SOLAR kabler samt med en rekke andre systemer i Solar-industrien. Kontaktene kan leveres ferdig montert på kabler i ønsket lengde. Kontaktene kan enkelt monteres selv og krever minimalt med verktøy, noe som sparer deg for tid og krefter under installasjonen i feltet.
EPIC® SOLAR 4 GEN2 konnektorer er egnet opp til 1500 V DC samt for tverrsnitt opptil 6 mm2 og er designet for å gi pålitelig ytelse over tid. Våre EPIC® SOLAR kontakter er selvfølgelig TÜV-sertifiserte og værbestandige, takket være materialer av høy kvalitet og solid konstruksjon. De er også UV-bestandige, vanntette og halogenfrie.
EPIC® SOLAR 4 GEN2 krimpkontakter
Krimpkontakter som passer til EPIC® SOLAR 4 GEN2 konnektor.
Kontaktene er vibrasjonssikre, og egnet for tverrsnitt fra 4 mm2 til 6 mm2. Krimpkontakten sikrer pålitelig kontakt mellom kontakt og kabel.
EPIC® SOLAR 4 GEN2 Splitter er en kompakt splitter for parallellkobling av Solarmoduler og string-kabler, opptil 1500 V DC.
ÖLFLEX® SOLAR 4 GEN2 Splitter er ekstremt værbestandige og finnes i 2 varianter, FMM (hun, han, han) eller MFF (Han, hun, hun). Andre varianter kan også produseres på forespørsel.
EPIC® SOLAR 4 GEN2 Splitter er pålitelige og designet av materialer av høy kvalitet. Splitter-designet gjør monteringsjobben rask og enkel. En ferdig og riktig montert splitter oppnår IP68.
Solcellemerking til kabler og komponenter fra FLEXIMARK®. Stort utvalg selvklebende merker, graverte plastskilt og aluminiums skilt med skruehull for bruk i solcelle installasjoner.
FLEXIMARK® solcellemerker er velegnet for utendørs bruk, for blant annet merking av strømtavler, tak og fasader.
Våre solscellemerker er laget av holdbar, laminert polyester med lim på baksiden, i gravert plast med skruehull eller som aluminiums skilt med skruehull.
Vi har også laget et KIT for solcellemerking bestående av de 3 mest brukte merkene i solcelleanlegg.
Bruk av solcellemerking gjør det enkelt å identifisere solcellekabler og komponenter. I tillegg er det nyttig for brannvesenet, slik at de raskere kan ta trygge valg og minimere risiko i slukkearbeid ved en eventuell brann.

KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.