Design ditt eget kabelkjede med Online Engineer fra KABELSCHLEPP®
Med OnlineEngineer fra TSUBAKI KABELSCHLEPP® kan du skreddersy kabelkjeder til dine spesifikasjoner. Reduser ingeniørtider og akselerere designprosessene ved å konfigurere ditt kabelkjede med originale data direkte fra produsent. Alle henvendelser gjennom OnlineEngineer blir levert av LAPP Norway (Miltronic) i Norge.


Vi leverer kabelkjedene til alle industrier og formål. Kabelkjedene kan produseres i plast, stål eller hybridløsninger med både plast og metall.
OnlineEngineer er et program for å konfigurere kabelkjeder.
Ved å legge inn parametere i OnlineEngineer beregner programmet det optimale forholdet mellom pris og ytelse. Du kan også bruke de trinnvise menyene og designe ditt kabelkjede helt individuelt.
Om du allerede vet hvilket TSUBAKI KABELSCHLEPP® kabelkjede du vil bruke, fyller du inn spesifikasjonene og programmet regner ut informasjonen på et blunk.
Når du har lagt inn alle spesifikasjoner kan du laste ned CAD-fil, 2D-diagram og 3D-modell av kabelkjedet.
Slik gjør du det: Åpne OnlineEngineer her
Fyll ut parameterne for ditt kabelkjede i OnlineEngineer. Programmet finner automatisk frem til riktig konfigurering av kabelkjede til ditt formål.
I OnlineEngineer kan du endre opplysningene dine og se resultatene fortløpende. Når du er fornøyd med ditt design kan du laste dette ned som 2D eller 3D CAD-modeller.
Send oss en forespørsel om du ønsker hjelp til å velge kabelkjede til dine behov.
TSUBAKI KABELSCHLEPP® kabelkjeder kan brukes i alle typer industri:
- Havbruk og marine
- Olje og gass
- Næringsmiddelindustri
- Havbruk og akvakultur
- Industriell automatisering
- Roboter
- Maskinelle verktøy
- Transportsystem
- Kjøretøy
- Produksjon
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.