EMC nipler
SKINTOP ® MS-M BRUSH
EMC nippel for lynrask montering av skjermede kabler.
Den innebygde "børsten" gir 100% kontakt, 360° rundt kabelen.

Spill av Video
Video fra YouTube
Vennligst klikk for å laste inn videoen. YouTube vil da sette informasjonskapsler og også overføre IP-adressen din til YouTube. Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din, gjør du det mulig for YouTube å tilordne surfeatferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge deg ut av YouTube-kontoen din. Du finner mer informasjon i vår personvernerklæring.
SKINTOP ® BRUSH ADD-ON
Genial kontramutter gjør standard nipler til EMC nipler på et øyeblikk!

Spill av Video
Video fra YouTube
Vennligst klikk for å laste inn videoen. YouTube vil da sette informasjonskapsler og også overføre IP-adressen din til YouTube. Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din, gjør du det mulig for YouTube å tilordne surfeatferden din direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge deg ut av YouTube-kontoen din. Du finner mer informasjon i vår personvernerklæring.
Salg og teknisk rådgivning
Telefon: +47 32 26 13 26E-post: ordrekontor.no.mno@lapp.com
LAPP Norway
Eikringen 11
3036 Drammen