Biobaserte produkter

Produkter og løsninger fra LAPP for en bærekraftig fremtid! Mer biobaserte råmaterialer, mindre CO2 og full åpenhet. Vi tenker langsiktig og handler ansvarlig. Derfor tilstreber vi å bruke færre råmaterialer, generere mindre avfall og redusere CO2-utslipp i produksjon og distribusjon av våre produkter.
Bruken av biobaserte materialer er en del av LAPP sitt arbeid med å utvikle mer bærekraftige produkter. Dette inngår i en helhetlig tilnærming til produktutvikling, der målet er å redusere miljøpåvirkningen gjennom hele livssyklusen.
Bærekraftig produktdesign følger hele verdikjeden. Det beste eksempelet: ETHERLINE® FD bioP Cat.5e, den første seriekabelen med biobasert plastinnhold i ytterkappen. Flere produktserier med redusert CO2-avtrykk kommer i fremtiden.
LAPP er din partner for bærekraftig utvikling i bransjen. Vi hjelper kunder å nå sine bærekraftsmål.
Hva er LAPP sine planer for biobaserte kabler?
Plastindustrien jobber med å redusere bruken av plast fra fossile kilder betydelig innen 2050 (Kilde: Renewable-carbon.eu). I LAPP gjør vi også det, og undersøker muligheten for å erstatte fossile råmaterialer. Det krever erfaring, riktig proporsjonering og samarbeidspartnere. Plast laget av bærekraftige materialer må oppfylle alle produktkrav fullt ut.
LAPP er en pioner i dette arbeidet. Selskapet arbeider for tiden med to nye tilnærminger til plast:
- Plast laget av fornybare råmaterialer som alger, mais, sukker, raps, solsikkeolje eller landbruksavfall. Dyrkingen må ikke konkurrere med matproduksjon eller ødelegge miljøet.
- Resirkulert plast fra produksjonsavfall. Her jobber LAPP med lovende utvikling for bruk av materialene som fyllstoff, isolasjons- og kappematerialer.
Ved å ta i bruk fornybare råvarer kan vi bidra til å redusere avhengigheten av fossile materialer og samtidig senke karbonfotavtrykket til produktene.
Arbeidet med biobaserte materialer er en del av LAPP sin kontinuerlige utvikling av nye løsninger, der bærekraft vurderes sammen med kvalitet, funksjonalitet og levetid.
Visste du at?
- LAPPs kobberavfall fra produksjon resirkuleres for å holdes i omløp
- LAPP er en partner av "The Copper Mark", et system for ansvarlig kobberproduksjon i hele verdikjeden.
ETHERLINE® FD bioP Cat.5e
ETHERLINE® FD bioP Cat.5e er den første serieproduserte biobaserte kabelen fra LAPP. Flere bærekraftige varianter kommer.
Den termoplastiske ytterkappen av polyuretan (TPU) er laget av 43 % fornybare råmaterialer. Karbonavtrykket til ytterkappen er 24% lavere enn en kappe laget bare av fossile råmaterialer. Kabelens elektriske og mekaniske egenskaper er like god som den fossile varianten. Den er egnet for kontinuerlig bevegelse i kabelkjeder med inntil 10 millioner bøyesykluser.
Halogenfrie og flammehemmende materialer reduserer potensielle farer i tilfelle av brann. Bio-TPU-ytterkappen er bestandig mot mineraloljebaserte smøremidler og mange kjemikalier. Fortinnet kobberskjerm med 85% tetthet gir de beste egenskapene for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Hva er bioplast?
Biobaserte plasttyper er et bærekraftig alternativ til plast, laget av fossile råvarer. Råvarene som brukes er helt eller delvis plantebasert og kan høstes i maksimalt to vekstsesonger.
Biobasert betyr ikke at materialet er biologisk nedbrytbart - heldigvis, for kabler skal ikke bare løse seg opp. Imidlertid finnes det også plast produsert av fossile råvarer ved hjelp av kjemiske prosesser som likevel er biologisk nedbrytbare.
LAPP vil følge nøye med på dette fremover.
Hvordan kan karbonavtrykket reduseres?
LAPP reduserer sitt CO2-avtrykk. Dette krever mange små trinn:
- Råmaterialer og produkter
- Karbonavtrykk: Fullstendig åpenhet om karbonavtrykket til produktene våre
- Design og utforming: Ressurseffektiv materialbruk og materialer fra bærekraftige kilder
- Leverandørstyring: Høye krav til økologisk og sosial bærekraft
- Lover og regelverk: Overholdelse av restriksjoner for stoffer som kan være farlige
- Plast: Økende andel materialer fra bærekraftige kilder
Produksjon og bygninger
- Energiforsyning: Mer grønn elektrisitet, også fra egen produksjon
- Energiforbruk: Bruk av energisparende produksjonssystemer og forbedring av prosesser
- Materialeffektivitet: Gjenbruk av materialer gjennom egen resirkulering
Logistikk og transport
- Transportveier: Jernbane for nær all transport til og fra havnene (U.I. Lapp GmbH)
- Kapasitetsutnyttelse: Unngå tomme biler gjennom bedre ruteplanlegging
- Emballasje: Høy resirkuleringsgrad og smart emballasjedesign
Hva er kundenes fordeler ved å bruke bærekraftige produkter?
LAPP støtter våre kunder i å nå sine bærekraftsmål. Utgangspunktet er produkter av høy kvalitet med lang levetid, for eksempel høy bestandighet mot olje. Optimalisering av kabeldimensjoner for ulik bruk er også viktig.
LAPP har blyfrie kabelgjennomføringer i sitt program. Trygghet for sluttbrukere er alltid i fokus, som halogenfrie kabler i rom der mennesker er til stede.
LAPP har dessuten fokus på bærekraft i sin leverandørstyring. Kunder skal kunne stole på at de høyeste økologiske og sosiale standarder og alle lovkrav (som REACH og RoHS) overholdes.
LAPP jobber for å redusere sine CO2-utslipp på produkt- og selskapsnivå, og har som intensjon å gjøre tilgjengelig utslippsdataene for sine produkter.
Verifisering av produkters karbonavtrykk skal skape åpenhet om utslipp. Utregningsmetode, datagrunnlag og resultater vil bli gjennomgått av en uavhengig tredjepart, slik at kunder kan bruke dataene til egne beregninger.
Har du spørsmål om bærekraft hos LAPP og våre produkter?
Ta kontakt med oss.
Våre rådgivere vil gjerne hjelpe deg og samarbeider gjerne i prosjekter.