EPIC® Batterikontakter

LAPP introduserer to nye produkter for energilagringssystemer:
EPIC® Battery F
Kabelkontakt i 3 versjoner for lederområdet 25mm2, 70mm2 og 120mm2. Gir fleksibel og robust tilkobling i batterisystemer.
- Kabelkontakt for merkestrøm opptil 350 A og spenning opp til 1500 V
- Sikker låsemekanisme som hindrer utilsiktet frakobling
- Mekanisk merking av kontaktflaten og fargekoding av huset forhindrer feil sammenkobling ved tilkobling av batteriet (svart farge for minuspol og rød/oransje for pluspol).
- 360 graders rotasjon for fleksibel installasjon
- Robust konstruksjon med høy brannmotstand, UL94 V-O
- IP67 beskyttelsesgrad kan oppnås når tilkoblet
- TÜV Rheinland testmerket
UL-sertifisert, kan brukes i Nordamerika - Versjoner tilgjengelig for ledertverrsnitt 25mm² ,70mm² og 120mm²
EPIC® Battery M
Chassiskontakt utviklet for fronttilkobling av batterimoduler som gir en sikker og effektiv tilkobling.
- Berøringssikker tilkobling for merkestrøm opptil 350 A og spenning opp til 1500 V
- Låsemekanisme som hindrer frakobling under belastning og gir fleksible vedlikeholdsmuligheter.
- Mekanisk merking av kontaktflaten og fargekoding av huset forhindrer feil sammenkobling ved tilkobling av batteriet (svart farge for minuspol og rød/oransje for pluspol).
- Robust kontakt med høy brannmotstand, UL94 V-O
- IP67 beskyttelsesgrad kan oppnås når tilkoblet
- Sertifisert for bruk både i Europa og Nord-Amerika
- TÜV Rheinland testmerket
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.