Nettverksløsninger for industrien

Moderne industribedrifter er avhengige av sømløs kommunikasjon. Fra kontrollrommet til produksjonsutstyret leverer LAPP utprøvde nettverksløsninger som sikrer stabil og pålitelig drift. Vårt omfattende sortiment av Ethernet-switcher, patchkabler, kabelsett og desentraliserte I/O-komponenter gjør det enkelt å bygge robuste industrielle nettverk.
Du får høy driftssikkerhet, pålitelig dataoverføring og optimal integrasjon med eksisterende systemer. Resultatet er et solid grunnlag for effektive prosesser, full oversikt og fremtidsrettede automasjonsløsninger.
Alt du trenger for en komplett løsning
Hver komponent i nettverket er viktig. LAPP sine modulbaserte løsninger er utviklet for å fungere sømløst sammen og gir fleksibilitet, driftssikkerhet og høy ytelse på alle nivåer i nettverksinfrastrukturen.

| Nummer i bildet | Artikkelnummer | Produkt |
|---|---|---|
| 1 | 21700137 | ETHERLINE® ACCESS Managed Switch |
| 2 | 2170572 | ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a Patchkabel |
| 3 | 21700142 | ETHERLINE® ACCESS PNF Managed Switch |
| 4 | 2171219 | ETHERLINE® PN Flex Cat.5 Patchkabel |
| 5 | 21700147 | ETHERLINE® ACCESS PN IP67 Managed Switch |
| 6 | 381166717 | UNITRONIC® ACCESS MP08 IOL |
| 7 | 381166712 | UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL |
| 8 | 2171028 | ETHERLINE® PN Flex Cat.5 Patchkabel |
| 9 | 7433501133 | EPIC® SENSOR FD M12A Kabelsett |
| 10 | 7433503667 | EPIC® POWER M12L Kabelsett |
| 11 | 2171052 | ETHERLINE® PN FD Cat.5 Patchkabel |
| 12 | 22260460 | UNITRONIC® SENSOR SH M12 |
Hvorfor velger industrien nettverksløsninger fra LAPP?
Våre komponenter er utviklet for lang levetid og pålitelig drift. De er designet for krevende industrielle miljøer og bygger på flere tiår med erfaring innen tilkoblings- og nettverksløsninger.
En pålitelig partner for switcher, kabler og Remote I/O. Løsningene er utviklet for sømløs kompatibilitet og enkel integrasjon i hele nettverket.
Våre spesialister har inngående kunnskap om industrielle nettverk. Fra planlegging og spesifisering til installasjon og idriftsettelse bistår vi deg hele veien for å sikre et vellykket prosjekt.
Den modulære arkitekturen gjør det enkelt å utvide nettverket i takt med virksomhetens vekst. Kapasiteten kan økes uten at den eksisterende infrastrukturen må erstattes.
Switcher
Industrielle Ethernet switcher utviklet for drift i krevende miljøer. Få full kontroll over nettverkstrafikken, enten du har behov for unmanaged switcher eller løsninger med managed switcher.
Patchkabler og kabelsett
Ferdigtilpassede kabler som er klare for installasjon. Reduser installasjonstiden og unngå kostbare koblingsfeil. Leveres med M8-, M12- og RJ45-kontakter, og er utviklet for sikker og pålitelig drift i industrielle nettverk.
Remote I/O
Bring eksterne I/O-enheter nærmere maskinene dine. LAPP sine desentraliserte I/O-løsninger reduserer kablingen, forenkler integrasjonen og øker fleksibiliteten i fabrikken.
FAQ - Vanlige spørsmål
Unmanaged Ethernet-switcher er enkle «plug-and-play»-enheter som fungerer uten konfigurering. De videresender datatrafikk automatisk og er godt egnet i mindre nettverk der kommunikasjonen er ukomplisert og alle enheter har de samme kravene til tilgjengelighet og ytelse.
Managed Ethernet-switcher gir langt større kontroll over nettverket. De støtter funksjoner som redundans, VLAN, trafikkprioritering (QoS), nettverksovervåking og diagnostikk. Dette gjør dem til et naturlig valg i industrielle applikasjoner der høy driftssikkerhet, stabil kommunikasjon og kontinuerlig overvåking er avgjørende.
LAPP sin ETHERLINE® ACCESS-serie omfatter både managed og unmanaged switcher, slik at du kan velge den løsningen som best dekker behovene i ditt industrielle nettverk.
Ja, det er fullt mulig å kombinere ulike kontakttyper i samme industrielle nettverk. LAPP tilbyr et bredt utvalg av patchkabler og tilkoblingskabler med RJ45-, M8- og M12-kontakter, slik at nettverket kan tilpasses ulike enheter og installasjonsmiljøer.
Det er viktig at kontaktene er kompatible med grensesnittene på utstyret som skal kobles sammen, enten det gjelder switcher, I/O-moduler, styringssystemer eller feltutstyr. Derfor bør valg av kontakttyper avklares allerede i prosjekteringsfasen for å sikre en framtidsrettet og driftssikker nettverksløsning.
LAPP hjelper deg med å planlegge en helhetlig kablingsstruktur der ulike kontakttyper kombineres på en effektiv måte, uten at det går på bekostning av ytelse, tilgjengelighet eller driftssikkerhet.
LAPP ETHERLINE® ACCESS switcher er konstruert for bruk i industrielle miljøer. De ulike modellene er tilpasset alt fra produksjonshaller til utendørs installasjoner og andre krevende driftsforhold. Nærmere informasjon om spesifikasjoner og bruksområder finnes i produktdatabladene.
LAPP sine remote-I/O løsninger støtter de mest benyttede industrielle Ethernet protokollene. Hvilke protokoller som støttes, avhenger av valgt I/O-modul og styringssystem. Ved prosjektering anbefaler vi å avklare protokollkravene, slik at riktig løsning kan velges for applikasjonen.
En robust nettverksløsning bygger på tre grunnleggende faktorer:
1. Redundans
Redundante forbindelser bidrar til å opprettholde kommunikasjonen dersom en kabel, switch eller nettverksforbindelse skulle svikte. Dette reduserer risikoen for produksjonsstans og øker tilgjengeligheten i kritiske anlegg.
2. Nettverkskomponenter av høy kvalitet
Valg av riktige kabler, kontakter og switcher er avgjørende for stabil dataoverføring. Komponenter som er utviklet for industrielle miljøer tåler påvirkninger som vibrasjoner, temperaturvariasjoner og elektromagnetisk støy, og bidrar til en mer driftssikker installasjon.
3. Smart plassering av Remote I/O
Ved å plassere Remote I/O-moduler nær maskiner og prosessutstyr kan kablingsomfanget reduseres betydelig. Dette gir en mer oversiktlig installasjon, enklere vedlikehold og større fleksibilitet ved fremtidige utvidelser.
Våre eksperter innen industriell kommunikasjon hjelper deg gjerne med å vurdere nettverkstopologien i ditt anlegg. Sammen finner vi en løsning som gir riktig balanse mellom driftssikkerhet, ytelse og investeringskostnad.
Absolutt. LAPP bistår systemintegratorer, maskinbyggere og industribedrifter med prosjektering og implementering av komplette nettverksløsninger. Dette omfatter:
1. Kartlegging og behovsanalyse
Vurdering av eksisterende infrastruktur og tekniske krav.
2. Prosjektering og spesifikasjon
Utforming av nettverkstopologi med riktige switcher, kablingssystemer og I/O-løsninger.
3. Valg av komponenter
Anbefaling av produkter fra LAPP tilpasset driftsmiljø og applikasjon.
4. Teknisk rådgivning
Faglig støtte ved installasjon, idriftsettelse og videre drift.
Send oss en oversikt over prosjektet, så setter vi deg i kontakt med en applikasjonsingeniør.
Datablad for alle nettverkskomponenter fra LAPP er tilgjengelige på produktsidene våre. Her finner du teknisk informasjon som hjelper deg med valg, prosjektering og installasjon.
Du kan også laste ned:
- Samsvarserklæringer og sertifikater
- Miljø- og produktspesifikasjoner
Trenger du dokumentasjon for en spesifikk applikasjon eller et prosjekt? Ta kontakt med vår kundeservice. Vi hjelper deg med å finne riktig dokumentasjon og tekniske spesifikasjoner for din løsning.
Ja. LAPP leverer kundetilpassede patchkabler og ferdigkonfeksjonerte kabler etter dine spesifikasjoner. Enten du har behov for en bestemt kabellengde, en spesifikk kombinasjon av kontakter eller en tilpasset skjermingsløsning, kan vi utvikle en løsning som oppfyller kravene til applikasjonen.
Finn ut mer om LAPP Harnessing
M12 og RJ45 benyttes i industrielle Ethernet-nettverk, men de er utviklet for ulike bruksområder og driftsmiljøer.
M12-kontakter:
- Rund industrikontakt med låsemekanisme
- Høy kapslingsgrad (beskyttelsesgrad), opptil IP67, for krevende miljøer
- Motstandsdyktig mot støv, fuktighet og vibrasjoner
- Mye brukt på maskiner, produksjonsutstyr og desentralisert feltutstyr
RJ45-kontakter:
- Standardisert Ethernet-kontakt for nettverkskommunikasjon
- Kostnadseffektiv løsning for vanlige installasjoner
- Bransjestandard innen IT- og nettverksinfrastruktur
- Enkel terminering og installasjon ved behov
Som hovedregel er M12 det beste valget i krevende industrielle miljøer der robusthet og kapslingsgrad er avgjørende. RJ45 egner seg godt i styreskap, kontrollrom og andre beskyttede installasjoner der miljøpåvirkningen er begrenset.
LAPP tilbyr både M12- og RJ45-løsninger. Ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp til å velge riktig kontakttype for din applikasjon.
Opplev hvordan industrielle nettverk bygges med løsninger fra LAPP
Besøk LAPP Exploration Center i Stuttgart og se hvordan Ethernet-switcher, patchkabler, tilkoblingskabler og Remote-I/O fungerer sammen i et reelt industrielt miljø.
I LAPP Exploration Center kan du oppleve Ethernet-switcher, patchkabler, kabelsett og Remote-I/O i realistiske industrimiljøer. Her får du praktiske demonstrasjoner, faglige råd og inspirasjon til hvordan du kan optimalisere din egen nettverksinfrastruktur.
Våre spesialister står klare til å svare på spørsmål og demonstrere løsninger som er tilpasset dine utfordringer.
Fra enkeltkomponenter til komplette systemer
Industriell kommunikasjon handler om langt mer enn enkeltstående komponenter. Et stabilt og effektivt nettverk krever at alle deler av infrastrukturen fungerer sømløst sammen. Lær hvorfor den fysiske nettverksinfrastrukturen er en avgjørende del av automasjonsstrategien, og hvordan du bygger robuste nettverk som leverer pålitelig drift fra dag en.
Finn riktig patchkabel og kabelsett
Patchkabel-velgeren hjelper deg med å finne riktig kabel- og kontaktløsning på få minutter. Du guides enkelt gjennom de viktigste valgene og får raskt oversikt over produkter som er tilpasset din installasjon.
Ta ditt industrielle nettverk til neste nivå
Våre spesialister hjelper deg med alt fra valg av komponenter til utvikling av komplette nettverksløsninger. Sammen finner vi en løsning som sikrer pålitelig kommunikasjon, høy driftssikkerhet og en fremtidsrettet infrastruktur.
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.