Miljø
I LAPP legger vi stor vekt på bærekraftig og miljøvennlig drift, samt ansvarlig bruk av naturressurser. For å redusere våre egne CO₂-utslipp legger vi stor vekt på ressursbesparende drift av bygninger og anlegg. Kjernen i LAPPs virksomhet ligger i produksjon, utvikling og administrasjon. Vi arbeider kontinuerlig med å planlegge, bygge og drifte bygninger på en bærekraftig måte. Dette inkluderer også å identifisere de største energiforbrukerne og deretter optimalisere energibruken.
Siden 2019 har LAPP kjøpt 100 prosent fornybar strøm i Tyskland, supplert med egne solcelle- og geotermiske anlegg. Ved en rekke internasjonale lokasjoner produseres det også elektrisitet fra fornybare energikilder ved hjelp av egne solcelleanlegg. Nesten alle LAPPs produksjonsanlegg og en stor andel av selskapets distribusjonsenheter er sertifisert i henhold til ISO 14001. Tjue selskaper i EMEA-regionen samarbeider tett om energiledelse gjennom en felles ISO 50001-sertifisering. Et konsekvent kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001 sikrer LAPP sine høye kvalitetsstandarder, med hovedfokus på produkter med høy driftssikkerhet og robusthet.
Vårt miljømål er å redusere CO₂-utslippene (Scope 1 og 2, basisår: 2022) på selskapsnivå med 50% innen 2027.
På veien mot en mer klimavennlig fremtid retter vi også oppmerksomheten mot vår verdikjede. I tråd med prinsippene for sirkulærøkonomi samarbeider LAPP med partnere for å videreutvikle produkter og prosesser som reduserer avfall og legger til rette for bedre ressursutnyttelse og gjenbruk.
Kortere transportveier, effektive logistikkprosesser
Våre globale logistikksentre koordinerer kontinuerlig hvilke produkter som produseres ved hvilke fabrikker verden over, og hvilke logistikksentre de lagres i. Dette gjøres basert på produktenes egnethet for globale eller lokale produktporteføljer og regionale behov. Resultatet er kortere transportavstander og effektive logistikkprosesser, støttet av avanserte digitale logistikkløsninger.
Vi arbeider også kontinuerlig med å optimalisere emballasjen, som er avgjørende for å beskytte produktene og sikre trygg transport. Målet er å redusere materialforbruket, blant annet ved å øke andelen resirkulerte råmaterialer. Gjennom interne initiativer har LAPP redusert bruken av plastemballasje og økt andelen resirkulerte materialer.
Mindre emballasje, redusert mengde farlig avfall
Som et ledd i tiltakene har tykkelsen på plastfilmen som brukes til emballering av kabelprodukter blitt redusert fra 80 til 70 µm.
Ved bruk av linerless-etiketter, som ikke krever silikonbelagt bakfilm, kan farlig avfall unngås. LAPP tilbyr også en returtjeneste for gjenbrukbare kabeltromler i heltre. Kabeltromler som ikke kan gjenbrukes, resirkuleres og videreforedles ved hjelp av en spesialutviklet trepresse. Gjennom denne resirkuleringsprosessen reduserer LAPP behovet for treavfallshåndtering betydelig.
I tillegg til de mange lovende enkeltprosjektene, har vi satt oss som mål å utvikle en helhetlig strategi for sirkulærøkonomi.