Klimaavtrykk for produkter

Beregning av klimagassutslipp fra kraftkabler og styrekabler

Bærekraft står sentralt i LAPPs virksomhetsstrategi. En viktig del av dette arbeidet er beregningen av Product Carbon Footprint (PCF), produktets karbonavtrykk. Dette omfatter alle klimagasser som genereres gjennom de ulike fasene av et produkts livssyklus. Beregningen av produktets karbonavtrykk gjør det mulig å identifisere de største mulighetene for å redusere CO₂-utslippene. På dette grunnlaget kan vi iverksette målrettede tiltak for å redusere produktenes klimapåvirkning.

Derfor har vi valgt å analysere karbonavtrykket i produkter for våre tilkoblingsløsninger. Beregningsmetodikken for vår ÖLFLEX®-kabelløsning, utført i henhold til ISO 14067 (Cradle-to-Gate), er uavhengig verifisert av DEKRA. Vi har også beregnet karbonavtrykket for flere deler av vår produktportefølje. Dette gjør det mulig for oss å presentere klimagassutslippene knyttet til produksjonen av våre produkter på en transparent og dokumentert måte.

FAQ

Beregningen av karbonavtrykket til produkter bidrar til å kvantifisere utslippene fra våre tilkoblingsløsninger og gir økt forståelse for produktenes påvirkning på klimaet.

Basert på disse analysene kan vi identifisere forbedringsområder og iverksette tiltak for å redusere karbonavtrykket.

Analysene kan brukes i utviklingen av produkter med lavere CO₂-avtrykk, forbedring av produksjonsprosesser, strategisk planlegging og forberedelser til fremtidig lovgivning og bransjestandarder.

Samtidig bidrar tilgjengeliggjøringen av produktkarbonavtrykket til økt transparens og kan brukes av våre kunder i deres Scope 3-rapportering og avkarboniseringsstrategier.

Karbonavtrykket til produkt, ofte forkortet PCF (Product Carbon Footprint), registrerer alle klimagasser et produkt genererer gjennom livssyklusen, målt i CO₂-ekvivalenter (CO₂e). Bokstaven «e» står for «ekvivalenter» og omfatter andre klimagasser som bidrar til klimaendringer, blant annet metan (CH₄), lystgass (N₂O) og fluorerte klimagasser (F-gasser). Disse inkluderes sammen med karbondioksid (CO₂) ved beregning av PCF.

Måleenheten CO₂-ekvivalenter (CO₂e) gjør det mulig å sammenligne klimaeffekten av ulike klimagasser ved å relatere dem til klimaeffekten av CO₂. Mengden utslupne og fjernede klimagasser multipliseres med Global Warming Potential (GWP 100), som er definert av FNs klimapanel (IPCC). GWP 100 beskriver oppvarmingspotensialet over en periode på 100 år og gir et standardisert grunnlag for vurdering av klimapåvirkning.

Beregningen av karbonavtrykket til produkter (Product Carbon Footprint) bidrar til å kvantifisere utslippene fra våre tilkoblingsløsninger og gir økt forståelse for produktenes påvirkning på klimaet.

Basert på disse analysene kan vi identifisere forbedringsområder og iverksette tiltak for å redusere karbonavtrykket.

Analysene kan brukes i utviklingen av produkter med lavere CO₂-avtrykk, forbedring av produksjonsprosesser, strategisk planlegging og forberedelser til fremtidig lovgivning og bransjestandarder.

Samtidig bidrar tilgjengeliggjøringen av produktenes karbonavtrykk til økt transparens og kan brukes av våre kunder i deres Scope 3-rapportering og avkarboniseringsstrategier.

LAPP beregner alle klimagassutslipp etter prinsippet Cradle-to-Gate. Det betyr at vi analyserer produktets livssyklus gjennom hele produksjonsfasen, fra råvareutvinning (cradle) til produksjon og levering til våre logistikksentre, inkludert lagring og emballering, frem til produktet forlater logistikksenteret (gate).

En sentral del av arbeidet er innsamlingen av et omfattende datagrunnlag som sikrer gyldige og pålitelige beregninger av CO₂-avtrykket. Det samles inn data om energiforbruk, materialer, transport, emballasje og avfallshåndtering i hver fase av produktets livssyklus. Der det er tilgjengelig, benytter LAPP primærdata fra leverandører for beregning av CO₂-utslipp. Dette sikrer høy datakvalitet. Når slik informasjon ikke er tilgjengelig, benyttes sekundærdata fra globale CO₂-databaser for å sikre fullstendighet, transparens, sporbarhet og oppdatert datagrunnlag.

For å beregne CO₂-utslipp multipliseres mengden av hver innsatsfaktor og hver utslippskilde gjennom produksjonsfasen med tilhørende utslippsfaktor. Alle utslipp summeres deretter for å beregne produktets totale karbonavtrykk. ISO 14067 utgjør det normative grunnlaget for kvantifiseringen av PCF.

LAPP har utviklet en intern regnskapsstandard basert på den internasjonale standarden ISO 14067. Denne standarden beskriver LAPPs metodikk for beregning av produktkarbonavtrykk.

I tillegg til å etablere en ensartet prosess, definerer standarden også felles krav til beregningsmetoder, forutsetninger og datakilder. Dette sikrer at produktkarbonavtrykket beregnes konsistent på tvers av produktporteføljen.

Regnskapsstandarden for vår ÖLFLEX®-portefølje er uavhengig testet og verifisert av DEKRA. Den kritiske gjennomgangen er utført av DEKRA Assurance Services GmbH i samsvar med ISO/TS 14071.

Vi gir gjerne ytterligere informasjon på forespørsel.

Karbonavtrykket på produkter fra ulike produsenter er i dag ikke direkte sammenlignbare. Selv valg av ulike beregningsgrunnlag, for eksempel bruk av forskjellige CO₂-databaser for standardverdier, kan føre til ulike resultater selv om samme standard legges til grunn.

For å møte denne utfordringen arbeider EU med standarder og retningslinjer som skal bidra til bedre sammenlignbarhet og økt transparens for både virksomheter og forbrukere.

Alle PCF-beregninger hos LAPP utføres i henhold til en felles regnskapsstandard basert på ISO 14067, noe som sikrer sammenlignbarhet innenfor LAPPs egen produktportefølje.