Tilkoblingsløsninger for batteribaserte energilagringssystemer (BESS)

Pålitelige løsninger for energilagring
Behovet for stasjonær energilagring øker raskt. Batteribaserte energilagringssystemer (BESS) spiller en stadig viktigere rolle for stabilisering av strømnettet, reservekraftforsyning og integrering av fornybar energi.
BESS bidrar til bedre utnyttelse av tilgjengelig energi, økt fleksibilitet i kraftsystemet og høyere forsyningssikkerhet. For at slike anlegg skal fungere pålitelig over tid, er det avgjørende med robuste, sikre og skalerbare tilkoblingsløsninger.
I Norden stilles det i tillegg høye krav til komponenter som skal fungere under krevende klima- og miljøforhold. LAPP tilbyr kabler, kontakter og tilkoblingsløsninger utviklet for energilagringssystemer i krevende installasjoner, fra containerbaserte BESS-løsninger til store industrielle energianlegg.
Utfordringer ved kabling av BESS-anlegg
Tilkoblingsløsningene i batteribaserte energilagringssystemer må tåle høy belastning, krevende miljøforhold og strenge sikkerhetskrav gjennom hele anleggets levetid.
Typiske krav er:
Langvarig belastning og sikker drift
Kabelløsningene må håndtere høye strømmer over lange perioder uten at sikkerhet eller ytelse reduseres. Dette stiller høye krav til isolasjon, materialkvalitet og brannegenskaper.
Værbestandighet og UV-motstand
BESS-installasjoner plasseres ofte utendørs og må tåle UV-stråling, fuktighet, temperatursvingninger og andre miljøpåkjenninger gjennom hele levetiden.
Skalerbarhet og modulær oppbygging
Mange energilagringsprosjekter bygges modulært. Tilkoblingsløsningene må derfor legge til rette for enkel utvidelse og fleksibel systemdesign.
Effektiv kabelhåndtering og installasjon
God kabelhåndtering forenkler installasjon, reduserer montasjetid og bidrar til sikker og effektiv drift av anlegget.
Med bred erfaring innen energisektoren tilbyr LAPP løsninger som møter disse utfordringene, fra valg av materialer og komponenter til komplett systemintegrasjon.
Fordeler med tilkoblingsløsninger fra LAPP
LAPP leverer tilkoblingsløsninger utviklet for driftssikker og effektiv energilagring.
Dokumentert sikkerhet
Produktene oppfyller relevante internasjonale standarder og krav som stilles til kritisk infrastruktur og energianlegg.
Høy pålitelighet
Kabler og tilkoblingskomponenter er utviklet for lang levetid og stabil ytelse, også under krevende drifts- og miljøforhold.
Skreddersydde løsninger
I tillegg til standardprodukter tilbyr vi løsninger tilpasset spesifikke krav og komplekse BESS-prosjekter.
Global tilgjengelighet og teknisk kompetanse
Med lokal tilstedeværelse, global erfaring og teknisk rådgivning bistår vi kunder gjennom hele prosjektforløpet, fra planlegging til ferdig installasjon.
En tryggere energifremtid med LAPP
Enten du trenger kabelløsninger for energilagring, effektiv kabelhåndtering eller spesialtilpassede tilkoblingssystemer, er LAPP en kompetent partner for morgendagens energiinfrastruktur.
Våre produkter kobler ikke bare komponenter og systemer. De bidrar også til sikker, effektiv og pålitelig energilagring som støtter overgangen til et mer bærekraftig energisystem.
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.