LAPP innovasjoner for Industriell Kommunikasjon

LAPP produkt innovasjoner for Industriell Kommunikasjon

Innoverende produkter til Industriell kommunikasjon: Fra sensor-, aktuator- og kontrollnivå til varestyringssystemet samarbeider vi med deg for å implementere hele nettverket for pålitelig overføring av de høyeste datavolum. Vi satser på kvalitet, fordi tingenes internett stiller høye krav til tilkoblingsteknologi. Dataoverføring må til enhver tid garanteres for å unngå scenarier som kan føre til produksjonsstans eller til og med sette mennesker i fare.

Kabler, kontakter, switcher– LAPP tilbyr en omfattende portefølje for alle typer applikasjoner og protokollstandarder innen industriell kommunikasjon.


    Innovativ robotkabel for både torsjon og lineære bevegelser

    Ethernetkabler for robotindustrien må være slitesterke å tåle høy mekanisk belastning. I tillegg må de sørge for problemfri datakommunikasjon, både under torsjons-, horisontale- og lineære bevegelser.

    LAPP har sett denne utfordringen og utviklet spesielle robot-kabler som fungerer optimalt selv under konstant bevegelse i industrimiljøer.

    Høyfleksibel og tidsbesparende Fast Connect kabel
    ETHERLINE® ROBOT PN FC Cat.5 er en høyfleksibel PROFINET kabel med Fast Connect design. De er enkle å installere og installasjonstiden halveres takket være fyllkappen og det nye Fast Connect designet, så her kan du spare både tid og penger.

    • Fast Connect
    • Høyfleksibel PROFINET robotkabel, type R
    • Egnet for EtherCat og EtherNET/IP
    • God beskyttelse mot høyfrekvent og lavfrekvent elektromagnetiske forstyrrelser
    • PUR kappe, slitesterk kabel som tåler høy belastning
    • Mineralolje og kjemikaliebestandig
    • UL/CSA godkjent

    LAPP innovasjoner for Industriell Kommunikasjon

    ETHERLINE® Cat. 6A FD FC

    Optimal i kabelkjede – tåler en million bøyesykluser!

    Høyfleksible ETHERLINE® Cat. 6A FD FC med AWG 26 og UL-sertifisering er designet for rask kommunikasjon over korte overføringslengder i frekvensområde opptil 500MHz. Kabelen klarer dataoverføringer opptil 10Gbit per sekund og er et optimalt valg for bevegelige applikasjoner, som f.eks. kabelkjeder. Den er testet for over en million bøyesykluser! Fast Connect designet muliggjør rask tilkobling til kontakt.

    Kabelen er dobbeltskjermet og har optimal beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. I tillegg er den lett å avmantle, spesielt med vårt avmantlingsverktøy FC Strip.

    LAPP innovasjoner for Industriell Kommunikasjon

    ETHERLINE® SERVO DQ Y Cat.5e

    Hybrid Encoder kabel for DRIVE CLIQ® applikasjoner i industrielle nettverk. Dette er en skjermet Ethernet kabel for servodrifter med PVC ytterkappe. Kabelen har datapar i 26AWG og et ekstra lederpar for strømforsyning i 22 AWG.  Kobberskjerm med høy dekning gir optimal beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser. Cat. 5e ytelse, opptil 100 Mbit/s.

    Egnet for fast installasjon og sporadiske bevegelser. Bestandig mot syrer og baser. Flammehemmende iht. IEC 60332-1-2. Kan benyttes til SIEMENS SINAMICS-S120 servodrift- system, samt til styring og synkronisering av motor og Encoder i et DRIVE-CLIQ® system. Kabelen er med andre ord egnet til mange typer applikasjoner.

    LAPP innovasjoner for Industriell Kommunikasjon

    ETHERLINE® ACCESS U IP67

    Unmanaged industriell Ethernet switch for desentraliserte applikasjoner. Dette er en switch som er egnet for Ethernetbaserte nettverksmiljøer i automasjonsindustrien og er kompatibel med PROFINET nettverk (konformitetsklasse A).

    Beskyttelsesklasse IP67 og bredt temperaturområde (-40°C til +75°C) gjør den godt egnet for montering utenfor skap og i krevende miljøer. Dette er en switch med høy pålitelighet som kan installeres raskt og enkelt. ETHERLINE® ACCESS U IP67 har 8 porter (10/100Base-T(X) for D-kodete M12 kontakter).

    LAPP innovasjoner for Industriell Kommunikasjon

    ETHERLINE® ACCESS PN IP67

    Managed industriell Ethernet switch for desentraliserte applikasjoner på feltnivå. Dette er en switch som er egnet for Ethernetbaserte nettverksmiljøer og er kompatibel med PROFINET nettverk i automasjonsindustrien (konformitetsklasse B).

    Beskyttelsesklasse IP67 og bredt temperaturområde (-40°C til +75°C) gjør den godt egnet for montering utenfor skap og i krevende miljøer. Dette er en switch med høy pålitelighet som kan installeres raskt og enkelt. ETHERLINE® ACCESS PN IP67 har 8 porter (10/100Base-T(X) for D-kodete M12 kontakter). Støtter også MRP klient, LLDP; DCP og SNMP. Tillater portspeiling, diagnostiske alarmer og detaljert nettversstatistikk.

    LAPP innovasjoner for Industriell Kommunikasjon


    SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

    – Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

    Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.