LAPP innovasjoner for maskin- og anleggsteknikk

LAPP innovasjoner for maskin- og anleggsteknikk

Kabler og tilbehør for maskin- og anleggsteknikk: Det perfekte samspillet

Et glimt bak kulissene på en moderne fabrikk avslører at moderne roboter dominerer scenen. Roboter håndterer deler, sveiser, kutter og fester skruer. Førerløse transportsystemer utfører oppgavene sine i lange perioder uten å klage.

I moderne bedrifter er alt omhyggelig planlagt for å fungere i perfekt harmoni. I miljøer som dette må selv den minste komponenten være maksimalt pålitelig. Tross alt, selv en kort nedetid avbryter prosessen og resulterer i sløsing med tid og ressurser.

Den robuste utformingen av alle LAPP-komponenter motvirker spesielt risikoen for svikt. Som din partner for effektive, pålitelige og innovative løsninger med høy ytelse innen kabelteknologi for maskinteknikk, spiller vi vår rolle med pålitelighet "made in Germany".

Med spesialløsninger for en rekke bransjer og med betydelig kompetanse innen robotikk, automasjonsteknologi, næringsmiddelindustrien og nyttekjøretøy. Trenger du kabler og tilbehør til maskin- og anleggsteknikk, vil våre produkter være et naturlig førstevalg for pålitelig drift.

 

ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM

Ingen flere forstyrrelser! LAPP sin nye PUR-motorkabel med zeroCM-teknologi® sørger for at systemene dine er fri for Common Mode interferensstrømmer. Takket være innovativ og patentert kabeldesign oppnås 100 % elektrisk symmetri og dermed optimalisert EMC.

Den forenklede og tidsbesparende tilkoblingen av kabelen, den nordamerikanske sertifiseringen samt godkjenning for bruk i kabelkjeder eller til og med under tøffe forhold, gjør ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM kabelen til en sikker vinner.

LAPP innovasjoner for maskin- og anleggsteknikk

ÖLFLEX® CLASSIC PN

PVC-tilkoblingskabel med fargekoding som leverer strøm til PROFINET-komponenter. Takket være fargekodingen i samsvar med PROFINET-retningslinjen, kan ledere enkelt identifiseres, noe som forenkler tilkoblingen.

ÖLFLEX® CLASSIC PN er et økonomisk alternativ til vår ÖLFLEX® CHAIN PN og passer perfekt for sporadisk fleksibel bruk.

LAPP innovasjoner for maskin- og anleggsteknikk


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.