Veilyskabel - TXXP-DIL

INFRAline prisgunstig kraftkabel velegnet til veilys og infrastruktur

Vi tilbyr moderne kabler til gate- og veilys. Våre kabler er spesialdesignet for bruk innen veibelysning, distribusjon, tilførsel, fordeling, på kabelstiger og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygningsinstallasjon. Finn ut mer om våre kabler eller kontakt kundeservice for hjelp til valg av riktig kabler til dine prosjekter.

TXXP-DIL veilyskabel

Prisgunstig veilyskabel uten felles kappe.
TXXP-DIL er en dobbeltisolert og metermerket kraftkabel i aluminium (tilsvarende kabeltype som INFRAline-DIL). Velegnet til veilys og distribusjon. Designet for utendørs bruk, for legging i kabelrør eller direkte i bakken uten beskyttelse. 

Kabelen er UV-bestandig og har god vannbeskyttelse. Den har XLPE indre isolasjon og ytterkappe av PVC.

Fordeler:

  • UV-bestandig
  • God vannbeskyttelse 
  • God kuldebestandighet 
  • Rask å legge
  • Fleksibel
  • Metermerket 
  • CPR: Eca

Bruksområder:

  • Veilys
  • Distribusjon

Varianter:

TXXP-DIL 5G25 mm2 
Elnr. 1069990 

TXXP-DIL 5G50 mm2
Elnr. 1069991 



SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.