Veilyskabel - INFRAline

Vi tilbyr moderne kabler til gate- og veilys. Våre kabler er spesialdesignet for bruk innen veibelysning, distribusjon, tilførsel, fordeling, på kabelstiger og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygningsinstallasjon. Finn ut mer om våre kabler eller kontakt kundeservice for hjelp til valg av riktig kabler til dine prosjekter.
INFRAline™
Prisgunstig veilyskabel i aluminium fra LAPP Norway. INFRAline™ kabelen er spesielt velegnet til veibelysning, distribusjon, fordeling og tilførsel.
INFRAline™ er vår prisgunstige kraftkabel i aluminium som er spesielt godt egnet til veibelysning. Kabelen er halogenfri, flammehemmende og selvslukkende ved brann. Dette er egenskaper som beskytter både liv og eiendom dersom det skjer en ulykke.
Kabelen har rivetråd for enkel avmantling. Den er UV-bestandig og har meget gode kuldeegenskaper.cDette gjør INFRAline™ velegnet til bruk i krevende miljøer.
Kvalitet og sikkerhet er viktige faktorer når man velger kabler til infrastruktur. Våre produkter er derfor nøye testet for å sikre optimal funksjon.
- Kraftkabel i aluminium
- Med rivetråd for enkel avmantling
- Halogenfri og røyksvak
- Flammehemmende og selvslukkende
- UV-bestandig
- Kuldebestandig (Kuldeegenskaper i henhold til HD 604-5D)
- CPR: Eca
Varianter:
- INFRAline 5G25 mm2 - Elnr. 1012023
- INFRAline 5G50 mm2 - Elnr. 1012063
- INFRAline 5G95 mm2 - Elnr. 1010628
INFRAline TXXP-DIL veilyskabel
Prisgunstig veilyskabel uten felles kappe på lager
INFRAline TXXP-DIL er en dobbeltisolert og metermerket kraftkabel i aluminium. Velegnet til veilys og distribusjon. Designet for utendørs bruk, for legging i kabelrør eller direkte i bakken uten beskyttelse.
Kabelen er UV-bestandig og har god vannbeskyttelse. Den har XLPE indre isolasjon og ytterkappe av PVC.
- INFRAline TXXP-DIL er lagervare med raskt levering.
Fordeler:
- UV-bestandig
- God vannbeskyttelse
- God kuldebestandighet
- Rask å legge
- Fleksibel
- Metermerket
- CPR: Eca
Bruksområder:
- Veilys
- Distribusjon
Varianter:
TXXP-DIL 5G25 mm2
Elnr. 1069990
TXXP-DIL 5G50 mm2
Elnr. 1069991
SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.