Solenergi

Kabler, kontakter og tilbehør til alle bransjer innen solenergi, solkraft, solcelle og fornybar energi.

LAPP leverer kabler og kontakter til solceller og solkraft av beste kvalitet. Vi har produkter som er TÜV-sertifisert og oppfyller RoHS-direktivet.
LAPP Norway tilbyr produkter til solceller og solkraft av beste kvalitet. Hos oss får du kvalifisert rådgivning fra våre eksperter. LAPP har kompetanse om solenergi og kan tilby et bredt utvalg produkter, samt skreddersydde produkter til alle områder innen solkraft og solceller.
For å sikre den beste kvalitet og driftssikkerhet har vi sammen med våre produsenter tatt frem en solcellekabel med navnet BETAflam® SOLAR 125RV flex power-kabel. Dette er en UV-bestandig høykvalitetskabel for solcelleanlegg. Kabelen har en teknisk levetid på over 25 år og er TÜV testet og sertifisert i h.h.t. EN 50618.
Kabelen er fleksibel å montere selv i et nordisk klima som ofte kan ha lave temperaturer i vintersesongen. Og den har selvsagt en CPR-klasse som gjør at den kan monteres i alle typer bygg.
I tillegg til kablene har vi to familier med kontakter EPIC® SOLAR4 og EPIC® SOLAR4 PLUS. Dette er TÜV-sertifiserte kontakter for henholdsvis 1000V og 1500V anlegg.
LAPP produkter for solcelleanlegg brukes over hele verden og oppfyller kravene til RoHS-direktivet.
Våre eksperter hjelper deg gjerne med alle dine spørsmål. Ta kontakt!
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Fyll ut skjema, ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.