Innovasjoner fra LAPP

FREMTIDENS TILKOBLINGSTEKNOLOGI
LAPP utvikler seg og finner nye løsninger hele tiden. "Innovativ" er ett av våre fire veiledende prinsipper. Fordi vi vet a de skiftende kravene til morgendagens smarte fabrikk trenger du innovative tilkoblingsløsninger – og du trenger dem i dag.
Her trekker vi frem noen av de viktigste nyvinningene og innovasjonene fra LAPP.
2022
Nytt denne høsten er den symmetriske PUR-motorkabelen ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM med innovativ kabeldesign. Den er spesielt egnet for bruk i kabelkjeder og imponerer med økt elektromagnetisk kompatibilitet og forenklet kabeltilkobling.
Vi utvider også vårt PROFINET®-sortiment med den nye ÖLFLEX® CLASSIC PN PVC-tilkoblingskabel for strømforsyning til PROFINET®-komponenter. Vår ÖLFLEX® CLASSIC-portefølje kompletteres med enkjernede, halogenfrie kabler for kabling i bygg og nytt kabelgjennomføringstilbehør fra SKINDICHT® i blyfri-serien.
Velger du LAPP som leverandør kan du være sikker på at du har det siste innen tilkoblingsløsninger.
SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.