FLEXIMARK® sikkerhetsmerking

FLEXIMARK® sikkerhetsmerking fra LAPP

FLEXIMARK® leverer industriell sikkerhetsmerking med maksimal slitestyrke til alle industrimiljøer.

Krav til sikkerhetsmerking gjør det nødvendig for arbeidsgivere å tydelig rette oppmerksomheten mot de formål og situasjoner som kan innebære fare for liv og helse. Mange jobber i områder med potensielle farekilder, slik som kjemikalier, brann, gass, klemfare eller elektrisitet.

Det er derfor viktig å merke disse stedene på en tydelig og universell måte med bruk av grafiske symboler. Dette er grunnen til at ISO 7010-standarden i 2013 ble tatt i bruk.

Selv om det ikke er påbudt å erstatte gamle skilt fra den eldre DIN 4844-2 standarden med nye skilt som følger ISO 7010, bør dette vurderes. Dette er viktig i tilfelle en ulykke, hvor du må man bevise at de gamle skiltene har samme sikkerhetsstandard som de nye.

Det anbefales derfor å bytte ut gammel sikkerhetsmerking med ny, samt være tydelig med merking i nye prosjekter.

Hos LAPP finner du et av markedets bredeste sortiment av merkeprodukter:

  • Industriell sikkerhetsmerking som etterfølger ISO 7010 standard
  • Kort leveringstid
  • Personlig rådgivning
  • Konkurransedyktige priser
  • Høy kvalitet på alle merkeprodukter
  • Riktige produkter til dine prosjekter
  • Over 40 års erfaring med industriell merking

Last ned vår brosjyre for sikkerhetsmerking eller ta kontakt for hjelp og rådgivning om merking.

 

FLEXIMARK® sikkerhetsmerking får du til alle industrielle miljøer.


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.