Lagerførte ladekabler til elbil

Nå lanserer vi ladekabler i kjent LAPP kvalitet. Med ladekabler fra LAPP er du sikret pålitelig lading sommer og vinter. Ladekablene holder seg fleksible helt ned til -30 grader og er enkle å håndtere i kaldt vær. Perfekt for norske forhold.
Ladekabler selges til elbil og hybridbiler med Type 1 og Type 2 kontakter, både Mode 2 og Mode 3 ladesystem. Andre typer ladekabler kan leveres på forespørsel.
Ladekabler fra LAPP Norway
- Mode 3, Type 2 til Type 1 - 1 fas, 32 A
- Mode 3, Type 2 til Type 2 - 1 og 3 fas, 32 A
- Tilgjengelig i 5 og 7 meters lengder
- Fleksible helt ned til -30 grader
- Høy kvalitet for pålitelig lading
Lagerførte ladekabler:
| Artikkenr | Elnr | Navn | Datablad |
|---|---|---|---|
| 5555000135 | 1531230 | ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 1 32A-1fas AC 5 meter | Last ned Datablad |
| 5555000136 | 1531231 | ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 1 32A-1fas AC 7 meter | Last ned Datablad |
| 5555931012 | 1531232 | ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-1fas AC 5 meter | Last ned Datablad |
| 5555931014 | 1531233 | ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-1fas AC 7 meter | Last ned Datablad |
| 5555931016 | 1531234 | ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-3fas AC 5 meter | Last ned Datablad |
| 5555931018 | 1531235 | ÖLFLEX® CHARGE Mode 3 Type 2 / Type 2 32A-3fas AC 7 meter | Last ned Datablad |
Mer informasjon om ladekabler på siden for e-Mobility eller ta kontakt med kundeservice, så hjelper vi deg.
SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.