FLEXIMARK® THERMO SERIES - THERMO CLIP

Det har aldri vært enklere å overvåke installasjonene dine! FLEXIMARK® THERMO CLIP endrer farge når kabelen når +70 °C. Dette indikerer at kabelen er overbelastet.  

Innenfor vårt satsingsområde prediktivt vedlikehold lanserte vi tidligere i år overvåkingsenheten ETHERLINE GUARD® for datakabler. Nå laserer vi FLEXIMARK® Thermo Clip, en genial løsning for overvåking av lav- og mellomspenningskabler.

Thermo Clip består av en serie klips som enkelt klemmes fast rundt kabler og gir tydelig identifikasjon av forhøyet temperatur i elektriske installasjoner. Ved hjelp av patentert termokromisk teknologi, gir klipsene en visuell indikasjon på at noe er galt og at kabelen er overbelastet.

Thermo Clip endrer farge fra lilla til rosa ved en overflatetemperatur på +70 °C.

Fargeendringen er permanent slik at du enkelt kan se at kabelen må byttes ut, for å unngå kostbar nedetid eller risikere svikt.

Thermo Clip er tilgjengelig i fem størrelser og passer til et stort antall kabeldiametere.

Enkel og genial overvåkning av kabler med FLEXIMARK® Thermo Clip

  • Unngå kostbar nedetid
  • Veldig enkel å installere
  • Rask indikasjon på forhøyet temperatur
  • Permanent endring av farge


Bruksområder

  • Sikkerhetsmerking for elektriske komponenter
  • Industrielle miljøer
  • Styreskap
  • Maskinteknikk
  • Data serverrom
  • ... og mange flere!
FLEXIMARK Thermo Clip endrer farge når kabelen når +70 °C. Dette indikerer overbelastning.

FLEXIMARK Thermo Clip endrer farge når kabelen når +70 °C. Dette indikerer overbelastning.


FLEXIMARK® Thermo Clip™ kabelovervåking

KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.