FLEXIMARK® programvare - Gratis nedlasting!

FLEXIMARK® programvare for merking og etiketter

FLEXIMARK® tilbyr gratis fullversjon av programvaren for design og utskrift av merker til alle typer kabler, ledning, rør og komponenter.

Vår gratis programvare for merking lar deg designe og skrive ut profesjonelle identifiseringsmerker på en rask og effektiv måte. Gjennom intuitiv brukervennlighet og tilpassede merkemaler, øker det produktiviteten og reduserer kostnadene, samtidig som det øker fleksibiliteten og kvaliteten på merkingen.

Med støtte for flere språk, strekkoder og bilder, sikrer FLEXIMARK® Software at du får de merkene du trenger.

  • Last ned fullversjon helt gratis
  • Software for å lage og skrive ut profesjonell merking
  • Brukervennlig programvare for utskrift av dine egne merker
  • Printer & driver for Microsoft Windows 2000 eller nyere
  • Hurtigveiledning
  • Forhåndsdefinerte etikettmaler
  • Funksjoner som tekstgenerering, seriefunksjon, import av Excel, strekkoder, bilder, ulike skrifter m.m.
  • En programvare for utskrift av plastmerker, etiketter og kabelmerking
  • Last ned nye etikettmaler online
  • Teknisk support

Fordeler

  • Enkelt grensesnittet i kjent stil lignende Microsoft® Office-programmer
  • Gjør det mulig å skrive ut strekkoder, QR-koder, logoer, andre bilder og serienumre
  • Modulmerking til paneler
  • Forbedret brukervennlighet
  • Bildebibliotek med symboler som brukes i elektroteknikk

Bruksområde

  • Merkeprogramvare som gir deg mulighet til å enkelt og raskt skrive ut alle typer FLEXIMARK®-etiketter

Produktfunksjoner

  • Skriver: laser, termisk overføring
  • Tilgjengelige språk: Svensk, Engelsk, Tysk og Fransk
  • Tilgjengelige strekkoder: QR-kode, EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code-128, Code-39, interleaved 2/5, UPC-A

FLEXIMARK® Software tilbys kostnadsfritt og kan lastes ned helt gratis.


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.