Harnessing løsninger fra LAPP

Harnessing fra LAPP tilbyr førsteklasses løsninger for komplette kabelsystem. Våre eksperter hjelper deg med planlegging, design, behovsanalyse, prosessforbedring og kvalitetssikring. Vi kan også utføre spesialtilpassede tester av harnessing produkter og ta oss av levering av harnessing løsninger på stedet, enten det er små serier eller masseproduksjon.

La LAPP løse dine harnessing utfordringer, så du kan fokusere på det som er viktigst: din kjernevirksomhet. Dette sparer deg både tid og penger! Vi hjelper deg med å finne smarte, tilpassede og kostnadseffektive harnessing-løsninger som passer dine applikasjoner.

Her får du vite alt om harnessing-løsninger fra LAPP:

  • Fordeler ved bruk av Harnessing fra LAPP
  • Hvilke ulike typer harnessing-løsninger tilbys 
  • Konfigurer dine egne løsninger med vår Servokabel-konfigurator
Harnessing fra LAPP

Fordeler med Harnessing fra LAPP:

En av fordelene med Harnessing fra LAPP er at du forholder deg til kun ett artikkelnummer. Dette sparer bedriften for tid, lagerhold og montering av enkeltkomponenter. Våre harnessing produkter inkluderer også ferdig konfeksjonerte luft- og hydraulikkslanger.

Uansett hva ditt behov er, kan vi hjelpe deg å forhåndstilpasse det du trenger til ditt prosjekt. Vi har et bredt sortiment av kabler og tilbehør på lager og vi har egne fabrikker som har spesialisert seg på bearbeiding av kundetilpassede kabler.

Ingen kapitalutgifter
Spar kostnader: Du trenger ikke investere i egne produksjonsanlegg; i stedet drar du nytte av våre topp moderne fabrikker for harnessing-produksjon.

Færre driftsutgifter
Ingen jungel av leverandører: LAPP leverer alt du trenger av harnessing-løsninger.

Lite varelager
Anskaff komplette konfeksjonert kabelsett med LAPP Harnessing i stedet for enkeltkomponenter du selv må sette sammen: kabler, kontakter, kabelkjeder og tilbehør.

Teknisk ekspertise
Utnytt LAPP-ingeniørenes omfattende kunnskap om kabelteknologi innen harnessing-løsninger.

Høyeste skalerbarhet
Med oss kan du raskt respondere på økt etterspørsel.

Ulike harnessing løsninger fra LAPP

Hos LAPP tilbyr vi et bredt spekter av produkter til harnessing-løsninger, som kan skreddersys for å møte de spesifikke behovene til våre kunder.

  1. Standard kabler
    LAPP tilbyr harnessing-løsninger med høykvalitetskabler fra LAPP med ytterkapper i flere ulike materialer, slik som PVC, PUR og TPE. LAPP kabler er egnet til harnessing-løsninger for en rekke industrielle applikasjoner, inkludert strømforsyning, signaloverføring og datakommunikasjon. LAPP kabler kan tilpasses i ulike lengder, tverrsnitt og farger, og leveres med spesifikke kontakter og merking etter kundens behov. Strenge kvalitetskontroller sikrer pålitelighet og lang levetid.
  2. Spiralkabler
    I mer enn 30 år har vi laget spiralkabler for det nordiske og europeiske markedet. Spiralkabler fra LAPP er laget med robust PUR-kappe som sikrer holdbarhet i tøffe miljøer. De kan forlenges opptil 3-4 ganger sin spiraliserte lengde og finnes i mange ulike diametere. Vi har et bredt utvalg av PUR-kabler som kan spiraliseres, og kan derfor tilby spiraliserte kabler til de fleste applikasjoner, både i standard lengder, og som komplette spiraliserte harnessing-løsninger. Spiralkabler kan tilpasses etter kundens spesifikasjoner, inkludert spesifikke kabeltrykk, kontakter og plugger.
  3. Fiberkabler
    LAPP tilbyr ferdige harnessing-løsninger av fiberkabel. Innenfor vårt sortiment av fiberkabler og kontakter, kan vi nå tilby ferdige kundespesifiserte konnekterings-løsninger i ønskede lengder.  Våre fiberkabler er produsert med nøye utvalgte komponenter og gjennomgår kontinuerlig kvalitetskontroll for å sikre høy pålitelighet. De er tilgjengelige i standardlengder og kan spesialtilpasses etter behov. Alle kabler er testet for å garantere optimal ytelse.
  4. Servokabler
    LAPP tilbyr harnessing-løsninger med servokabler tilpasset industristandarder som SIEMENS®, SEW®, LENZE® og ROCKWELL®. Disse servokablene er egnet for både statiske og dynamiske applikasjoner, med materialvalg som CORE LINE PVC og CORE LINE PUR for ulike bruksområder. Servokablene kan kundetilpasses med trykking, merking og emballasje etter kundens ønsker. Du kan også sette sammen ønsket servokabel selv, ved hjelp av vår servokabelkonfigurator.
  5. Komplett harnessing-kit
    Har du mange artikler som hører sammen? Vi setter sammen komplette harnessing-kit basert på dine spesifikasjoner. Du får alle nødvendige komponenter samlet under ett enkelt artikkelnummer, noe som forenkler innkjøp og lagerhåndtering for deg. Ferdige kit er også en smart løsning ved feltinstallasjon. Ferdige harnessing-kit er effektivt og er en velorganisert løsning som sparer tid og reduserer kompleksiteten i dine prosjekter.
     

Over 30 års erfaring med harnessing-løsninger

LAPP er stolte av å kunne tilby høykvalitets harnessing-løsninger til våre kunder i over 30 år, skreddersydd for å møte de unike behovene til våre kunder. Med en dyp forståelse av industristandarder og applikasjoner, tilbyr vi et omfattende utvalg av løsninger utviklet med fokus på holdbarhet, fleksibilitet og pålitelighet. Vi benytter kun de beste materialene og komponentene og gjennomfører strenge kvalitetskontroller for å sikre at våre produkter oppfyller de høyeste standardene og gir optimal ytelse i alle bruksområder.

Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dine harnessing behov. Med LAPP som din partner, kan du være trygg på at du får pålitelige, effektive og skreddersydde løsninger som møter dine høyeste forventninger.


SEND EN FORESPØRSEL PÅ KUNDESPESIFISERT HARNESSING

-Fyll ut skjema eller ta kontakt via epost/telefon.

Telefon 32 26 13 26  |  Send en epost


Forespørsel - Harnessing

Din kontaktinformasjon:
Forventet tidsestimat: