Tilkoblingsløsninger for batterilagring og BESS

lapp header-image typo3 bess

Fra batterilagring til strømnettet

Behovet for batterilagring vokser raskt. Batterilagringssystemer brukes blant annet til stabilisering av strømnettet, nødstrøm og bedre utnyttelse av fornybar energi.

BESS står for Battery Energy Storage System og er den internasjonale betegnelsen på et batteribasert energilagringssystem. Et batterilagringssystem lagrer elektrisk energi i batterier og gjør energien tilgjengelig når behovet oppstår. Slike systemer omtales også som batterienergilagringssystemer.

BESS er en viktig del av en bærekraftig energiinfrastruktur. Batterilagring gjør det mulig å utnytte fornybar energi mer effektivt, stabilisere strømnettet og styrke forsyningssikkerheten, både i mindre anlegg og store industrielle installasjoner.

Et BESS-anlegg består av langt mer enn selve batteriene. Batteripakker, kraftelektronikk, batteristyring, kjøling, sikkerhetssystemer, kommunikasjon, kabler og elektriske tilkoblinger må fungere sammen. Det stiller høye krav til robuste, sikre og skalerbare tilkoblingsløsninger.

Vi tilbyr kabler, kontakter, kabeltilbehør og tilkoblingsløsninger for batterilagring og BESS. Løsningene er utviklet for krevende driftsmiljøer, fra containerbaserte batterilagre til store industrielle anlegg.

Har du spørsmål om BESS til dine prosjekter?

Våre eksperter kan gi deg råd om kabler, kontakter, kabeltilbehør og tilkoblingsløsninger for batterilagring.

Send en forespørsel

Utfordringer med kabling i BESS-anlegg

Typiske utfordringer omfatter:

Litiumionbatterier lagrer store mengder energi på liten plass. Ved feil kan det oppstå termisk runaway, en ukontrollert varmeutvikling som kan føre til brann, gassutvikling og eksplosjonsfare.

Kritiske situasjoner må oppdages og begrenses tidlig. Kabler, kontakter og øvrige komponenter må derfor velges med utgangspunkt i anleggets risikovurdering, konstruksjon og driftsforhold.

Høy energitetthet, temperatursvingninger, fuktighet og kondens stiller strenge krav til komponentene i et BESS-anlegg. Robuste kabler og tilkoblingsløsninger er avgjørende for pålitelig drift gjennom hele anleggets forventede levetid.

Batteristyringssystemer, kraftelektronikk og kontrollsystemer må utveksle data kontinuerlig. Dette krever stabile kommunikasjonsforbindelser for overvåking, regulering og sikker drift av batterilagringssystemet.

Kraftkabler, signalkabler og datakabler føres ofte på begrenset plass. EMC-riktig installasjon, korrekt jording og pålitelig skjerming er avgjørende for å redusere elektromagnetiske forstyrrelser og sikre stabil kommunikasjon mellom systemene.

Standardiserte container- og skapbaserte løsninger krever fleksible tilkoblingsløsninger. En gjennomtenkt oppbygging forenkler utvidelser, vedlikehold og serieproduksjon av modulære BESS-anlegg.

Økt integrasjon i moderne batterilagringssystemer stiller høye krav til plassbesparende, oversiktlig og servicevennlig kabling. Riktig planlegging kan forenkle installasjonen, redusere vedlikeholdsbehovet og gjøre det enklere å skifte komponenter.

Med vår erfaring innen BESS tilbyr vi kabler og tilkoblingsløsninger som møter disse utfordringene, fra valg av egnede materialer og komponenter til effektiv systemintegrasjon.

Våre kabler, kontakter og tilkoblingsløsninger for industrielle batterilagringssystemer gir flere fordeler:

  • Dokumentert sikkerhet: Produktene våre oppfyller relevante krav til kritisk infrastruktur og internasjonale standarder. Hvilke standarder, tester og godkjenninger som gjelder, må vurderes for hvert enkelt BESS-anlegg og marked.
  • Høy driftssikkerhet: Kabler, kontakter og kabeltilbehør må velges etter elektrisk belastning, temperatur, mekanisk påvirkning og miljøforhold. Riktig produktvalg bidrar til pålitelig drift og lang levetid, også under krevende forhold.
  • Kundetilpassede løsninger: I tillegg til standardprodukter utvikler vi kundetilpassede kabler, ledere og tilkoblingsløsninger for stasjonær batterilagring og komplekse BESS-prosjekter.
  • Global tilgjengelighet: Gjennom vår internasjonale tilstedeværelse og tekniske støtte bistår vi med produktvalg og tilkoblingsløsninger fra planlegging til gjennomføring.

Batterilagring og BESS Whitepaper

Les mer om hva som er viktig ved valg av kabler og tilkoblingsløsninger for Battery Energy Storage Systems. Whitepaperet tar for seg aktuelle utviklingstrekk og praktiske løsninger for ditt neste BESS-prosjekt.

Kabler og tilkoblingsløsninger i et BESS-anlegg

BESS container
123456
Styring og kommunikasjon

Tilkoblingsløsninger for CAN, feltbuss, industrielt Ethernet og signalkommunikasjon mellom BMS, EMS, PCS, styringssystemer og feltenheter.

Temperaturstyring og kjøling

Tilkoblingsløsninger for ventilasjons- og kjølesystemer, væskekjøling, vifter, pumper, aktuatorer og temperaturovervåking i hele BESS-anlegget.

Batterimodul

Tilkoblingsløsninger for fleksible grensesnitt på batteripakkenivå, signaloverføring med BMSkommunikasjon med batteristyringssystemet (BMS).

Batterirack

Tilkoblingsløsninger for høyspentforbindelser mellom batteripakker, BMS-kommunikasjon på racknivå, overvåking, kabler for hjelpekretser og beskyttelsesjording.

DC-kraftfordeling og PCS-grensesnitt

Tilkobling for sammenføring av DC-effekt, vern, overvåkning og PCS sin DC-inngang.

Sikkerhets- og hjelpesystemer

Tilkoblingsløsninger for brannvarsling, gassovervåking, sikkerhetssperrer, hjelpeforsyning, belysning og beskyttelsesjording i hele BESS-anlegget.

Trygg batterilagring for fremtidens energiinfrastruktur

Vi tilbyr robuste og skalerbare tilkoblingsløsninger for BESS, effektiv kabelføring i energilagringssystemer og kundetilpassede systemløsninger. Med riktig kombinasjon av kabler, kontakter og kabeltilbehør bidrar vi til sikker og pålitelig drift av fremtidens energiinfrastruktur.

Referanser

Robuste kabler for batterilagringssystemer

Robuste tilkoblingsløsninger for sikker og pålitelig drift av moderne batterilagringssystemer.

FAQ - Vanlige spørsmål om batterilagring og BESS

BESS står for Battery Energy Storage System og er et stasjonært batterilagringssystem som lagrer elektrisk energi og gjør den tilgjengelig når behovet oppstår.

Et BESS-anlegg består av batterier, kraftelektronikk, batteristyring, kjølesystemer, sikkerhetssystemer og nødvendige tilkoblingsløsninger. Kabler, kontakter og kabeltilbehør er avgjørende for at hele systemet skal fungere sikkert og pålitelig.

Valget av kabler og kontakter avhenger blant annet av spenning, strømbelastning, temperatur og installasjonsforhold.

For kabler må man også vurdere fleksibilitet, minste bøyeradius og hvordan kablene skal installeres. For kontakter er blant annet lav kontaktmotstand, berøringsbeskyttelse, sikker låsing og koding viktige egenskaper.

Kabler og kontakter må være dimensjonert for den aktuelle DC-spenningen og strømbelastningen.

I batterilagringssystemer med systemspenninger på opptil 1 500 V DC bestemmes kabelens tillatte strømføringsevne blant annet av ledertverrsnitt, omgivelsestemperatur og installasjonsmåte.

For kontakter er pålitelig elektrisk kontakt, berøringsbeskyttelse og et egnet isolasjonssystem avgjørende.

Kravene avhenger av bruksområdet og markedet der BESS-anlegget skal installeres.

Avhengig av prosjektet kan krav i IEC- og EN-standarder, UL-godkjenninger og krav til flammehemmende egenskaper, røykutvikling eller halogenfrie materialer være relevante.

Kabler, kontakter og ferdigmonterte kabelsystemer må være egnet og godkjent for det aktuelle bruksområdet.

Ja. Vi tilbyr kundespesifisert harnessing og ferdig kundetilpassede kabler med kontakter for BESS-anlegg.

Kabler, kontakter, merking og andre komponenter kan settes sammen til installasjonsklare løsninger. Produksjon, dokumentasjon og testing gjennomføres i samsvar med prosjektkravene og relevante standarder og godkjenninger.

Våre eksperter gir råd uavhengig av prosjektets størrelse. Vi bistår med valg av egnede kabler, kontakter og kundespesifisert harnessing for de ulike delene av BESS-anlegget, samt teknisk gjennomføring på installasjonsstedet.

Kontakt oss for personlig rådgivning om batterilagring og BESS.

Send oss en henvendelse her.


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel