KOPEX® fleksibelt slangesystem for beskyttelse av kabler i områder som krever høy sikkerhet

KOPEX® fleksible metallslanger for beskyttelse av kritiske kabelsystemer.

KOPEX® tilbyr et bredt utvalg av fleksible metallslanger og kabelrør for beskyttelse av kabler. Utvalget består av metalliske beskyttelsesslanger og beslag i tillegg til et stort utvalg av tilbehør.

Om du designer, installerer, utfører eller vedlikeholder kontorbygg, plattform, sykehus, tog, produksjonsanlegg eller maskinutstyr - Kopex® produkter vil passe din applikasjon gjennom hele prosjektets livssyklus!

KOPEX® er godkjent i henhold til UL, CSA, IECEx, ATEX, GOST, INMETRO, BSEN 61386, LUL, MOD. DEF og EN 60079.

KOPEX® kan bukes innen alle typer industri, også ved ekstreme temperaturer og tøffe miljøer, som feks:

  • Olje & Gass 
    Hvor utfordringer er salt miljø/vær og vind. Forhold som krever syrefaste og EX godkjente produkter. Her handler det om å beskytte og unngå nedetid!
  • Onshore
    Oljen som kommer fra offshore er ikke ren. Gass, vann og sand kan i tillegg forekomme ved mottak fra oljebrønnen. Dette krever godkjente produkter som beskytter mens måling, rensing og separering kan pågå non-stop.
  • Gruvedrift
    Eksplosjonsområde som krever høy sikkerhet
  • Næringsmiddelindustrien og kjemisk industri 
    Her er syrefaste produkter anbefalt
  • Områder klassifisert som farlig
    F.eks. produksjon av gjødsel til sprengstoff (Nitroglyserin)
  • Legemiddelindustrien
    Produksjonsfase og pakking
  • Infrastruktur
  • Maskinindustri
  • Automasjon

I tillegg til å tåle ekstreme temperaturer og tøffe miljøer har KOPEX® slangene også gode EMC egenskaper. Slangenes utmerkede EMC-beskyttelse gjør at kabler kan fungere uforstyrret i sitt eget elektriske miljø og heller ikke forstyrrer annet elektrisk utstyr utenfor slangen.

KOPEX® beskyttelsesslanger:

  • Beskyttelsesslanger i metall
  • IP 67
  • EMC-beskyttelse
  • Halogenfri og flammehemmende, UL94V2
  • UV-bestandig
  • Støvtett og vanntett
  • Tåler høytrykksspyling og damprengjøring
  • Tåler høye og lave temperaturer
  • Mekanisk sterk
  • Bestandig mot oljer, syrer og kjemikalier
KOPEX® beskyttelsesslanger i metall kan bukes innen alle typer industri, ved ekstreme temperaturer og tøffe miljøer.

KOPEX® kan bukes innen alle typer industri, også ved ekstreme temperaturer og tøffe miljøer.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel