FLEXIMARK® merkesystem for kabler og komponenter i næringsmiddelindustrien

Fleximark merkesystem til næringsmiddelindustrien

Med FLEXIMARK® merkesystem får du et komplett system for industriell og varig merking av kabler, ledninger, slanger, rør og komponenter innen næringsmiddelindustrien.

FLEXIMARK® merkesystem leveres med et stort utvalg standard produkter til normal merking, tilpasset utskrift og varianter som kan skreddersys av montør. Vi leverer gode skrivere og et stort utvalg av tilbehør til systemet. 

FLEXIMARK® er en komplett løsning for å lage merker sentralt i tillegg til håndholdte versjoner for merking på stedet.

Med FLEXIMARK® får du et tverrfaglig merkesystem med et stort utvalg tilbehør og ekstrautstyr som gjør jobben raskere og enklere for din bedrift.

Utvalget omfatter merke- og etikettsystemer for ledninger, kabler, rør og komponenter til bruk i alle typer bransjer. 

Merkesystemet har både syrefast og sporbar merking, som er et krav innen næringsmiddelindustrien. I tillegg oppfyller det kravene til tverrfaglig merkesystem. 

 

FLEXIMARK® merkesystem er et komplett system for merking av kabler, ledninger, slanger, rør og komponenter innen næringsmiddelindustrien.

Med FLEXIMARK® får du et tverrfaglig merkesystem med et stort utvalg tilbehør og ekstrautstyr som gjør jobben raskere og enklere for din bedrift.

Detekterbare merking

Detekterbar merking som for merking av kabler, slanger, ledning og komponenter i næringsmiddelindustrien. Merkene oppdages av de fleste metalldetektorer og blåfargen gjør at merkene er enkle å se i sprutsoner. Vi har også detekterbare strips for feste av merkene. 

Last ned flyer for detekterbare merker her.

detekterbare-merker-lapp-norway

 

FLEXIMARK® cable label PUR

Kabelmerking til montering direkte på kabel.

FLEXIMARK® etiketter LCK

Merker i vinyl med gjennomsiktig beskyttelsesfolie til merking av kabler med en laserskriver. 

Detekterbare merking

Detekterbar merking som for merking av kabler, slanger, ledning og komponenter i næringsmiddelindustrien. Merkene oppdages av de fleste metalldetektorer og blåfargen gjør at merkene er enkle å se i sprutsoner. Vi har også detekterbare strips for feste av merkene. 

Stort utvalg verktøy og tilbehør

FLEXIMARK® merkesystem leveres med et stort utvalg standard produkter til normal merking, tilpasset utskrift og varianter som kan skreddersys. Utvalget omfatter merke- og etikettsystemer for ledere, kabler og komponenter som er produsert i alle typer materialer.

FLEXIMARK® FCC merking i rustfritt stål

Skreddersydde merker i rustfritt stål.

 

Er du på jakt etter et nytt merkesystem for din bedrift?
Ta kontakt med oss for å finne frem til best egnede løsning til din bedrift.


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel