SKINTOP® nipler, kabelgjennomføringer og EPIC® kontakter til næringsmiddelindustrien

Våre SKINTOP® nipler er tilpasset de strenge kravene innen næringsmiddelproduksjon. Niplene sikrer og sentrerer kabelen, gir en hermetisk forsegling og garanterer optimal strekkavlastning. Niplene passer alle typer bedrifter innen alle bransjer og leveres direkte fra eget lager i Norge. EPIC® ULTRA er kontakter til bruk i tøffe miljøer innen næringsmiddelindustrien.
I over 50 år har LAPP Norway (Miltronic) hjulpet Norske bedrifter med trygg og hygienisk produksjon av næringsmidler gjennom et omfattende utvalg av standard- og spesialprodukter til mat og drikkevareproduksjon.
Vi tilbyr et bredt utvalg av nipler og kabelgjennomføringer som er spesialdesignet for industrielt bruk. Niplene passer til alle diametere og ulike typer kabel, enten de er uskjermet eller skjermet, forsterket eller flat.
Våre nipler kan brukes innen alle industrielle miljøer og krevende industrier, fra næringsmiddelindustri og farmasøytisk industri til aggressive, eksplosive og ekstreme miljøer på land, offshore eller marine.
SKINTOP® INOX og SKINTOP® HYGIENIC er ECOLAB®-sertifiserte nipler i rustfritt, syrefast stål med glatte flater som gjør rengjøringsjobben enklere. Niplene har blå pakninger for at det skal være enkelt å se hva som er smuss ved rengjøring. Pakningene har god kjemisk og mekanisk resistens og tåler tøff rengjøring. Begge SKINTOP® niplene har IP 68 og IP 69K og høy strekkavlastning av kabelen.
Niplene er velegnet til bruk i næringsmiddelindustri, har god kjemisk- og mekanisk resistens og tåler tøff rengjøring.
SKINTOP® INOX er et godt alternativ utenfor produksjonssone, mens SKINTOP® HYGIENIC egner seg i alle soner. I tillegg er SKINTOP® HYGIENIC godkjent og velegnet for farmasøytisk industri.
Fordeler med SKINTOP® HYGENIC syrefaste nipler er at de kan være i direkte kontakt med næringsmidler og tåler effektiv rengjøring, uten å bekymring for inntrengning av vann eller bakterier.
SKINTOP® HYGIENIC
For farmasøytisk industri og næringsmiddelindustrien. Nipler med IP 68 og IP 69K i rustfritt stål og glatte flater for enklere rengjøring. Ideell til bruk i hygienesoner hvor rengjøring er ekstremt viktig med hensyn til bakterieutvikling. Velegnet for utendørs bruk. Er resistent mot korrosjon og sjøvann. Stort variabelt klemområde og passende til alle diametere og kabeltyper. Kan brukes overalt innen drikkevareproduksjon, bryggeri- og næringsmiddelindustrien. Er også velegnet til bruk innen offshore.
SKINTOP® INOX
For drikkevareprodusenter og næringsmiddelindustrien. Nipler i rustfritt stål med med glatte flater, for enklere rengjøring. IP 68 og IP 69K. Velegnet for utendørs bruk. Er resistent mot korrosjon og sjøvann. Stort og variabelt klemområde for å feste kabelen. Velegnet til for eksempel drikkevareprouksjon og næringsmiddelindustri utenfor mat-sonen. SKINTOP® INOX er også velegnet for kaianlegg og offshore applikasjoner.
EPIC® ULTRA pluggbare kontakter for ekstreme miljøer
EPIC® ULTRA er kontakter til bruk i tøffe miljøer innen næringsmiddelindustrien. Kontaktene er laget med hus i forniklet sink som er bestandige mot støt, korrosjon og mekanisk slitasje. Bøyler i rustfritt stål med IP65 tetning når de er plugget sammen.
Integrert SKINTOP® kabelgjennomføring gir rask montasje og optimal tetning og strekkavlastning.
Kontakter med tilleggsbetegnelse B (BRUSH) har EMC beskyttelse. BRUSH er en egen børste-formet innsats i forniklet messing som gir 360-graders kontakt med skjermen på kabelen. Enkel og rask å montere.
Hvorfor bruke et pluggbart system?
Industrikontakter er populært fremfor terminering med rekkeklemmer, fordi pluggbare system forenkler installasjonen av styringer ute hos kunden og det er enklere å flytte skap ved service og vedlikehold. I tillegg kan utstyr som skal brukes flere steder bruke samme tilkoblinger. Dette gjør flytting og tilkobling av utstyret enkelt, raskt og effektivt.

Hos oss får du rådgivning og veiledning fra eksperter. Ta kontakt!
Vi har løsningene som oppfyller de strengeste krav innen bryggeri-, farmasøytisk- og næringsmiddelindustri.
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.