Robuste kabler til næringsmiddelindustrien

Robuste kabler til krevende miljø i næringsmiddelindustrien

Bli kjent med ROBUST-familien
- Kabler som tåler høytrykksvask og tøffe miljøer i næringsmiddelindustrien!

Innenfor næringsmiddelindustri er nøye rengjøring av maskiner og utstyr helt avgjørende for at sluttproduktet skal ha topp kvalitet. Det finnes mange forskjellige fremgangsmåter, men en ting har all rengjøring til felles, det stilles store krav til kablenes egenskaper.

Velg riktig kabel
Rengjøringen kan utføres på mange måter, men svært ofte innebærer det rengjøringsmidler av varierende styrke, varmt vann – ofte via høytrykksspyling, vanndamp, nedkjøling eller til å med ved hjelp av UV-stråling. En slik rengjøring stiller store krav til kabelens ytterkappe og kan fort ta knekken på både kabler og styringer.

Ytterkappe med høy kjemikaliebestandighet
LAPP har utviklet en egen produktfamilie de kaller ROBUST, designet for å tåle sterke kjemikalier og høye temperaturer, slik at produksjonsprosessen går som den skal, uten uforutsette og dyre driftsstopp. Kablene er mekanisk sterke, men familienavnet ROBUST skyldes i første rekke den ekstremt gode kjemikaliebestandigheten. Ytterkappen på disse kablene har en spesiell type TPE-blanding med høyere kjemikaliebestandighet sammenlignet med PVC og PUR materiale.

Robust-familien er bestandig mot:

  • Varmt og kaldt vann, inkludert vanndamp
  • Kulde, fleksible helt ned til -40°C
  • Bransjens mest vanlige rengjøringsmidler
  • Vegetabilske og animalske oljer
  • Ammoniakk, biogasser og lut
  • UV-lys

Familien består av både styrekabler, datakabler og kabler til industriell kommunikasjon, og stadig kommer det nye tilskudd til familien. 

Eksempel på bruk av feil type kabel, som ikke har tålt det tøffe miljøet i næringsmiddelindustrien.

Eksempel på bruk av feil type kabel, som ikke har tålt det tøffe miljøet i næringsmiddelindustrien.

ROBUST-kabler:

ETHERLINE® ROBUST, kabler til næringsmiddelindustrien
Våre ETHERLINE® ROBUST kabler gir pålitelig sanntidskontroll innen automatisert industri og er meget godt egnet til bruk i miljøer som krever mer robuste kabler og kontakter, større fleksibilitet og raskere responstider. ETHERLINE® ROBUST kabler er halogenfrie og utviklet for å gi sikre, raske og pålitelige løsninger for fremtidens mest krevende Ethernet-behov.

Robuste kabler til næringsmiddelindustrien

UNITRONIC® ROBUST, ROBUST C og ROBUST C (TP) kabler til næringsmiddelindustrien
UNITRONIC® ROBUST kabler er halogenfrie og robuste dataoverføringskabler med høy mekanisk og kjemisk motstandsdyktighet. Spesielt godt egnet som ryggraden i automatiserings- og kontrollprosessene i krevende miljøer innen f.eks. næringsmiddelindustri, industriell automasjon, medisinsk teknologi, vaskehaller, meierier samt gjenvinnings- og renseanlegg.

Robuste kabler til næringsmiddelindustrien

ÖLFLEX® ROBUST 200, 210 og 215 C samt FD-versjon av kabler til næringsmiddelindustrien
Robuste styrekabler med høy mekanisk og kjemisk motstandsdyktighet. ÖLFLEX® ROBUST er spesielt godt egnet for vaskehaller, næringsmiddelindustrien, meierier samt gjenvinnings- og renseanlegg. Kablene er UV- og værbestandig. Tåler godt gjentatt høytrykksvasking. ÖLFLEX® ROBUST FD-versjonen er konstruert for bruk i kabelkjede.

Robuste kabler til næringsmiddelindustrien

Høytrykksspyling med glovarmt vann og sterke rengjøringsmidler kan fort ta knekken på både kabler og styringer. Våre robuste kabler er derfor designet for å tåle sterke kjemikalier og høye temperaturer.

Hør med oss hvordan vi kan hjelpe din bedrift til å finne frem til best egnede produkter, slik at du får en mer hygienisk, sikker og effektiv drift.

 


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel