FLEXIMARK graverte merker i plast

Graverte merker i plast

Holdbar merking som sikrer pålitelig og varig identifikasjon av kabler, utstyr og komponenter i krevende miljøer. FLEXIMARK® tilbyr et godt utvalg av graverte merker i plast, spesielt utviklet for å tåle tøffe forhold.

FLEXIMARK® leverer graverte merker som er bestandig mot UV-stråling, vann, kjemikalier og temperatur-variasjoner.

Merker med gravert tekst er laget av høykvalitets plastmaterialer som sikrer lang levetid.

    Graverte merker i plast

    Merking laget av plast

    Merking i plast har mange fordeler, blant annet er våre merker i plast motstandsdyktige mot UV, vann, kjemikalier og ekstreme temperaturer. Graverte merker i plast kan leveres i kundetilpassede størrelser og farge etter ønske:

    • Farge
    • Størrelse / form
    • Antall enheter
    • Skruehull eller lim
    • Valgfri tekst/ tall eller logo/symbol (en farge)
       

    Trenger du syrefast merking, leverer FLEXIMARK® syrefaste merker laget av rustfritt stål av høy kvalitet, som sikrer lang levetid og motstand mot korrosjon. Disse merkene er ideelle for bruk i tøffe miljøer.
    Finn ut mer om FLEXIMARK® syrefaste merker her.


    KONTAKT OSS FOR KONKURRANSEDYKTIGE PRISER OG LEVERINGSTIDER

    Våre kundeservice kan hjelpe deg med dine spørsmål.

    - Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

    Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.