FLEXIMARK syrefast merking

Syrefast merking av kabler og komponenter fra LAPP

Holdbar merking som sikrer pålitelig og varig identifikasjon av kabler, utstyr og komponenter i krevende miljøer. FLEXIMARK® tilbyr et godt utvalg av pregede merker laget av syrefast stål, spesielt utviklet for å tåle tøffe forhold. Syrefaste merker tåler eksponering mot sterke kjemikalier, ekstreme temperaturer og mekaniske påkjenninger.

Syrefaste merker er laget av rustfritt stål av høy kvalitet, som sikrer lang levetid og motstand mot korrosjon. Disse merkene er ideelle for bruk i tøffe miljøer.

    Pregede merker i syrefast stål (316)

    Det er sjelden man kan påstå at et merke varer evig, men våre merker i syrefast stål (316) kommer svært nær denne påstanden. Syrefaste merking er preget, hvilket betyr at tall og tekst er stemplet inn i metallet og slites ikke bort over tid.

    Syrefaste merker leveres med skruehull eller hull for strips. Syrefaste merker er tilgjengelige i to forskjellige bredder, med plass til enten én eller to linjer med tekst. Dette sikrer fleksibilitet og tilpasning til ulike behov og bruksområder.

    Med våre syrefaste stålmerker kan du være trygg på at merkingen forblir lesbar og intakt, selv under de mest krevende forhold.

    Merker laget i styrefast stål

    • Preget tekst i metall for god og varig lesbarhet
    • Velg mellom 1 eller 2 linjer tekst
    • Valgfri festemetode, skruehull eller hull for strips
    • Velg mellom to ulike bredder
    • Syrefast stål 316
    • Ingen minstekvanta, kan bestilles ned til 1 stk. med kundespesifisert tekst

    Trenger du graverte merker i plast tilbyr FLEXIMARK® et godt utvalg av graverte merker i plast, spesielt utviklet for å tåle tøffe forhold. Les mer om graverte merker i plast fra FLEXIMARK her.

    Syrefast merking fra FLEXIMARK

    KONTAKT OSS FOR KONKURRANSEDYKTIGE PRISER OG LEVERINGSTIDER

    Våre kundeservice kan hjelpe deg med dine spørsmål.

    - Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

    Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.