Ethernet for kontrollskap til kontrollskap

I en normal produksjonslinje er forskjellige kontrollskap og maskiner koblet sammen via hovedskapet eller mellom hverandre, avhengig av topologien som brukes. Pålitelig Ethernet-kommunikasjon mellom disse enhetene sikrer riktig funksjonalitet i hele produksjonslinjen. Potensielle feil på en linje kan stoppe hele produksjonen.
For sammenkobling brukes industrielle Ethernet-kabler. De termineres med feltmonterbare RJ45-kontakter koblet til Managed eller Unmanaged switcher.
Ethernet-kabler som brukes til dette må være egnet til installasjon i industrielle miljøer (f.eks. Flammehemmende, halogenfritt, CPR-klassifisert, UL sertifiseringer, etc. De må også kunne installeres i produksjonsområder med tøffe utfordringer som temperatursvingninger, kjemiske, mekaniske eller EMC forstyrrelser.
Spesielle krav
- Feltmonterbar RJ45-datakontakt med IP20-beskyttelsesklasse i kontrollskap
- Kontakter utenfor kontrollskapet har beskyttelsesklasse IP67
- Managed switcher kan brukes til å sette opp redundante nettverk og har omfattende funksjoner for diagnostisering av nettet.
- SKINTOP®-nipler og DIX-M-automatiseringsforsegling kan brukes til korrekt forsegling av kabelinnføring i skap / maskiner
Produktinnovasjoner
Flere produkter
For kommunikasjon fra kontrollskap til hovedskap
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.