Ethernet for roboter

Robotapplikasjoner blir mer og mer vanlige i moderne industrifabrikker. Industrielle roboter sørger for høy hastighet, pålitelighet, kvalitet og konkurransedyktighet for sluttproduktet. Robot-applikasjoner har veldig spesifikke krav til Ethernet-kabler og kabeltilbehør.
Ethernet-kabler til roboter sikrer dataoverføring mellom sensorer, kameraer og servomotorer. Det stilles høyere krav til datahastighet i prosesser som visuelt blir kontrollert av kameraer med høy oppløsning og høy bildefrekvens.
Ethernet-tilkobling av roboten starter i et kontrollskap. Datakabler installeres ofte ved siden av servomotorkabler, så det er viktig å være oppmerksom på EMC (elektromagnetisk kompatibilitet).
Kabler til roboter kan bli belastet med høy bevegelse- og rotasjon, kombinert med kjemisk og mekanisk belastning. Selv under disse forholdene må kabelen sikre pålitelig dataforbindelse.
LAPP har spesialutviklede Ethernet-kabler som er velegnet til bruk på industrielle roboter.
Spesielle krav
Ferdig konnekterte kabler (såkalte Dresspacks) fra robot-basen til hånden, må være torsjonsbestandige og robuste.
Festene skal være pluggbare slik at de kan byttes raskt og enkelt i tilfelle vedlikehold.
EPIC® DATA-flenskontakter som er festet til robotbasen er velegnet for å koble kablene til roboten.
Koblinger på roboten har beskyttelsesklasse IP67 for å sikre beskyttelse mot fuktighet, smuss og vibrasjoner.
Produktinnovasjoner
Flere produkter
For kommunikasjon fra kontrollskap til robot-base
For kommunikasjon på en bevegelig robotarm til fjernkontrollens I/O modul
- EPIC® DATA M12X (flange)
- ETHERLINE® TORSION Cat.7
For kommunikasjon fra fjernkontrollens I/O modul til sensorsystemet (f.eks. temperatursensor)
- EPIC® DATA M12X (M)
- UNITRONIC® SENSOR (M12 til open-end)
- UNITRONIC® SENSOR HD (spesielt for næringsmiddelindustrien)
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.