Ethernet for kabelkjeder

Industrielle applikasjoner innebærer ofte lineær, horisontal eller vertikale bevegelser. I en typisk applikasjon er en Ethernet-kabel installert i et kabelkjede sammen med andre kabler og rør. Kabelen må tåle hyppig bøyning, akselerasjon og fysisk kontakt med andre deler i kjede.
Ethernet-kabler egnet for kablekjeder må være mekanisk sterke, ha liten bøyeradius og tåle et høyt antall bøyesykluser og akselerasjon. Spesielt for høyhastighetskabler fra Cat. 6a og oppover kan gjentatte bøyninger være en utfordring. Med begrenset plass inne i kabelkjeden kan EMC skjerming være en annen viktig egenskap.
Spesielle krav
Kablene skal være pluggbare slik at de kan byttes raskt og enkelt i tilfelle vedlikehold. EPIC® DATA-flenskontakter er spesielt velegnet til dette.
På grunn av vibrasjoner og smuss på maskinen, brukes patchkabler for kabelkjeder med støpte kontakter for å sikre et høyt tetningsnivå med beskyttelsesklasse IP67.
Andre kontakter, som sensor- / aktuatorkabler, har også beskyttelsesklasse IP67.
Produktinnovasjoner
Flere produkter
For kommunikasjon fra maskinens kontrollrom til maskinen
- EPIC® DATA M12 D (gjennomføringer for kontrollskap og kabinetter)
- EPIC® DATA M12D plugg konnektor
- ETHERLINE® FD (M12 til open-end)
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.