Ethernet for hovedskap

Hovedskapet/Styreskapet knytter kontornivå sammen med de ulike enhetene i produksjonslinjen.
Forholdene inne i styreskapet er trygt kontrollert uten temperaturpåvirkning og kjemisk eller mekanisk belastning. Utenfor skapet er det høye krav til datahastighet og pålitelighet samtidig som kabelen blir utsatt for elektromagnetisk forstyrrelser, mekanisk- og kjemisk belastning. Slike nettverk trenger optimal skjerming og spesialtilpassede kabler for å unngå overføringsfeil.
Det er en økende etterspørsel etter halogenfrie kabler og komponenter. Dette påvirker også hvilket materiale PATCH-kablene i kontrollskapet er laget av.
Våre produkter oppfyller alle disse kravene.
Spesielle krav
- Ethernet kabler som kommer inn i kontrollskapet termineres via felt monterbare RJ45 data kontakter.
- Ferdig produserte patch-kabler med RJ45 konnektorer i kontrollskapet for tilkobling av PLS`er til drive systemer, desentraliserte I/O systemer, HMI, Wifi, router, etc.
Beskyttelsesklasse IP20. - Unmanaged og Managed Switcher - Managed switcher kan bli brukt til å sette opp redundante nettverk og har omfattende diagnostiske funksjoner.
- Firewall for sikkerhet og nettverks-separasjon via NAT (Network Address Translation).
Tillater tilgangsrestriksjoner fra resten av bedriftens nettverk.
Produkter
Mer produkter
For kommunikasjon fra det sentrale kontrollskapet til maskinens kontrollskap:
For kommunikasjon fra det sentrale kontrollskapet og til kontor nettverket:
- ETHERLINE® ACCESS NAT Ruter
- ETHERLINE® FLEX patchkabel (RJ45 til RJ45)
- DIN skinne adapter
- ETHERLINE® LAN kabel
For kommunikasjon inne i det sentrale kontrollskapet:
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.