Ethernet for produksjonsprosesser

Produksjonsprosesser i sammenkoblede industrianlegg er ofte ordnet i et lineært mønster. Dette kalles også bus-kabler eller seriekoblet. Den første komponenten er vanligvis kontrolleren i bryterskapet hvorfra Ethernet-kabelen føres til de desentraliserte I / O-systemene, samt sensorene og aktuatorene langs anlegget.
Ethernet-kabler og kabeltilbehør for denne applikasjonen må oppfylle spesifikke krav i stedet for applikasjonen. De kan installeres i både beskyttede og ikke-beskyttede områder. Det kan kreves at de er motstandsdyktige mot rengjøringsmidler i matprosessering, forskjellige typer oljer i metallindustri, høye / lave temperaturer osv.
LAPP har en bred portefølje av Ethernet-kabler og tilbehør for alle industrielle applikasjoner. Våre eksperter er klare til å støtte deg med riktig produktvalg.
Spesielle krav
- Forbindelsen fra PLS i kontrollskapet til I/O systemer i felt er implementert ved hjelp av kobberbaserte ETHERLINE® kabler eller patchkabler
- I installasjoner blir desentraliserte tilkoblinger til sensorer eller aktuatorer utført via M12 konnektor. Disse har beskyttelses klasse IP67.
Produktinnovasjoner
Flere produkter
For kommunikasjon fra kontrolskapet til det desentralisert I/O system, sensorer eller aktuatorer
- EPIC® DATA RJ45 (i kontrollskapet)
- ETHERLINE® TRAY (for forbindelsen fra kontrollskap til den første desentraliserte I/O systemet eller driven)
- EPIC® DATA M12 plugg konnektor (for forbindelsen til den første desentraliserte I/O systemet eller den første aktuatoren i feltet)
- ETHERLINE® patchkabel M12 / M12 (for forbindelsen mellom desentraliserte I/O systemer eller aktuatorer i feltet).
- UNITRONIC® SENSOR Cordset (for forbindelsen fra et desentraliserte I/O systemer til sensorer i feltet)
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.