Ethernet for maskiner

I maskiner er det forskjellige applikasjoner for Ethernet-kommunikasjon. I de fleste tilfeller er det kommunikasjonen mellom maskinkontrolleren og sensorer / aktuatorer i maskinen.
Produkter som brukes i maskinen, må være egnet for maskinens miljø. Det finnes alle slags applikasjoner, inkludert fast / fleksibel / høyfleksibel, beskyttet / ubeskyttet, fra Cat.5 til Cat.7A, basert på PROFINET / ETHERCAT / ETHERNET IP, i oljeaktige omgivelser eller miljøer med hyppig og tøff rengjøring, f.eks. i næringsmiddelindustrien, kontakter RJ45, M8, M12 med forskjellige beskyttelsesklasser fra IP20 til IP68 etc.
Hver applikasjon inne i maskinen kan skape forskjellige krav til kabeltype. Alt må tas med i vurderingen for å sikre uavbrutt dataoverføring og lang holdbarhet for tilkoblingen.
Kontakt våre eksperter for å få hjelp med riktig produktvalg.
Spesielle krav
- Ferdig konnekterte patchkabler med RJ45 data konnektor i kontrollskapet og for tilkobling til maskinen. Beskyttelsesklasse IP20.
- Ferdig konnekterte patchkabler med M8/M12 konnektor og kabler med PUR eller TPE ytterkappe for ubeskyttede applikasjoner utenfor skapet.
- Unmanaged eller Managed Switcher - Managed switcher kan brukes for å sette opp redundante nettverk og har omfattende diagnostiske funksjoner.
- Metervare ethernet kabler basert på PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP for fast/fleksible/høyfleksible applikasjoner, med ulike kappematerialer basert på applikasjonskravene.
- Metervare sensor kabler for fleksible/høyfleksible applikasjoner, for tilkobling mellom sensorer og aktuatorer.
Produktinnovasjoner
- ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchkabler
- ETHERLINE® CABINET Cat.6A Patchkabler
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION
- SKINTOP® FIBER
- ETHERLINE® PN Cat.6A FC
Flere produkter
For kommunikasjon fra maskinens kontrollskap til maskinen
For kommunikasjon inne i maskinens kontrollskap
- ETHERLINE® ACCESS unmanaged eller managed switch
- ETHERLINE® FLEX patchkabel (RJ45 til RJ45)
- UNITRONIC® SENSOR for tilkoblede sensorer med desentralisert periferi I/O
For kommunikasjon fra maskinens kontrollskap til hovedskapet
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.