Ethernet for kontor og næringsbygg

Kontornettverk kobler datamaskiner, servere og anleggene til hverandre samt til Internett. Ethernet-kabler og Ethernet patchkabler som brukes i næringsbygg skal være halogenfrie, flammehemmende og CPR-sertifiserte, slik at de ikke vil skade menneskeliv i tilfelle brann. For koblingen mellom bygningene sørger fiberoptiske kabler for dataoverføring med høyeste hastighet.
Spesielle krav
- Kobberbasert ETHERLINE® LAN kabler brukes for distanser opp til 100 m
- Fiberoptiske kabler brukes for lengre distanser for å koble sammen nettverk i en bygning eller mellom bygninger. Forskjellige konnektorer, som f.eks. SC konnektor brukes til fiberoptisk dataoverføring.
- HITRONIC® breakout kabler
- HITRONIC® breakout kabler brukes til kabling inne i et bygg.
- HITRONIC® utendørs kabler
- HITRONIC® utendørs kabler brukes for ekstern kabling og kabling mellom bygninger. Fastmonterte kabler kobles til termineringsbokser fra HITRONIC® SBX serien.
- HITRONIC® fiber optisk patchkabler brukes på termineringsboksen for å tilkoble enhetene.
- ETHERLINE® LAN kabler i Cat.7 eller høyere brukes til fast installert kontorkabling.
- RJ45 konnektor brukes til kobberbasert dataoverføring
- ETHERLINE® LAN Cat.6A Patchkabler brukes i kontormiljøer
Produltinnovasjoner
Flere produkter
For kommunikasjon fra hovedskap til kontoret:
For kommunikasjon i bygget:
- HITRONIC® breakout kabel
- HITRONIC® SBX industriell termineringsbokser
- HITRONIC® patchkabel
For kommunikasjon fra kontor til internett:
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.