Industriell kommunikasjon for bredbånd

Bredbånd sikrer dataforbindelser med høy hastighet mellom tettsteder, byer og husholdninger. Tidligere ble tilkoblingen gjort med metalliske datakabler. I dag er tilkoblingen implementert ved hjelp av fiberoptiske kabler, da denne teknologien tilbyr de høyeste hastighetene.
I nye konstruksjoner bringes fiberoptikk direkte til hjemmebrukeren i stedet for metallkabler. Fiberoptiske kabler er godt egnet for utendørs bruk så vel som for nedgraving.
Dine utfordringer, våre løsninger
- Fiberoptiske kabler for utendørs bruk og nedgraving
- Lokale varehus for små ordre å raske leveranser
- Bredt utvalg av tilbehør (monteringsverktøy, merking, krympeslanger osv.) og kompatible komponenter (f.eks. skjøtebokser, koblinger, adaptere)
- Preterminert fiberoptikk (pigtails & trunks)
Tilkoblingsløsninger er vår spesialitet!
Fiberoptiske kabler
- HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS2
- HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM2
- HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM3
- HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS2
Nipler
Tilbehør til fiberkabel
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.