Industriell kommunikasjon for tog, trikk og jernbane

Jernbanemarkedet består av tre hovedsegmenter: Skinnegående materiell, systemteknologi og infrastruktur. Innenfor disse tre segmentene fokuserer LAPP på skinnegående materiell og systemteknologi til tog.
Transport av passasjerer og gods, stiller skyhøye krav til brannsikkerhet. Alle produkter som brukes i et tog i Europa må overholde EN 45545-2-standarden. I andre regioner i verden kreves andre standarder, som GOST, NFPA 130 eller CCC.
Det er utviklet egne standarder for kabler til skinnegående materiell, og LAPP produserer egne produkter i TRAIN-serien.
LAPP har utviklet helt nye kabler til tog og har også testet og kvalifisert eksisterende produkter fra segmentene kabelgjennomføringer, kabelbeskyttelse, kabelmerking og tilbehør.
For å oppfylle de høye kravene til standardene i bransjen, er TRAIN-kabler tverrbundet og oppfyller de høyeste kravene til olje- og kjemisk-, mekanisk- og UV-bestandighet, noe som gjør dem ideelle for bruk i de tøffe miljøene i andre industrier også.
Kabelproduktene for skinnegående materiell heter ÖLFLEX® TRAIN, ETHERLINE® TRAIN og UNITRONIC®TRAIN.
Dine utfordringer, våre løsninger
- TCN (Train Control Network) med sine underkomponenter
- WTB (Wire Train Bus)
- Ryggraden i hvert kjøretøy
- Sammenkobling av kjøretøy
- MVB (Multifunction Vehicle Bus). Tilkobling av noder...
- VVS-systemer
- Dørkontroll
- Signalering i førerhuset
- Bremsesystemer
- Ethernet
- Informasjonsdisplay
- Infotainment-skjermer
- Planlagt vedlikehold
- Tilstandsovervåking
- Passasjertelling
- CCTV
- Wi-Fi
Tilkoblingsløsninger er vår spesialitet!
Bus-kabler
- UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5
- UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,5
- UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5
- UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,25
- UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,75us cables
Ethernet-kabler
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN Cat.5e 4x2x24/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE
Moduler til industrikontakter
- EPIC® MHS Bus 2x(4) CM
- EPIC® MHS Bus PIN 1x(4) CM
- EPIC® MHB Bus 2x(4) CM
- EPIC® MHB Bus PIN 1x(4) CM
- EPIC® MHS Gigabit
- EPIC® MHB Gigabit
- EPIC® MHS Gigabit PIN
- EPIC® MHS Gigabit PIN + GND
- EPIC® MHB Gigabit PIN
- EPIC® MHB Gigabit PIN + GND
- EPIC® MHS Gigabit Kit Small
- EPIC® MHB Gigabit Kit Small
- EPIC® MHS Gigabit Kit Medium
- EPIC® MHB Gigabit Kit Medium
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.