Industriell kommunikasjon for offentlig transport og busser

Moderne bussprodusenter har blitt påvirket av de økende kravene til høyere datakommunikasjon i kjøretøyene deres. Sikkerhet ved brann har også blitt et viktig tema.
Det er forskjellige applikasjoner i by- og intercitybusser, som inkluderer informative skjermer, billettsystemer, betalingsterminaler, kameraer, internettilgangspunkter eller multimediaapplikasjoner. Alt dette har økt datavolumet på bussen.
Halogenfrie, fleksible Ethernet-kabler foretrekkes for å gi optimal sikkerhet til passasjerene.
I tillegg må kablene oppfylle kravene i R118 forskriften samt være flammehemmende.
Dine utfordringer, våre løsninger
- Kabelløsninger for Cat 5, 5e, 6, 6a, 7
- Kompakte og fleksible kabler for enklere installasjon inne i bussen
- Tilpassede lengder på Ethernet-patch-kabler i henhold til kundens behov
- Produkter i henhold til R118-forskriften
- Bredt utvalg av halogenfrie, flammehemmende produkter
- Internasjonale standarder og godkjenninger
Tilkoblingsløsninger er vår spesialitet!
Ethernet kabler
- ETHERLINE® FD P CAT.5e
- ETHERLINE® PN Cat.5e FRNC FLEX FC
- UNITRONIC® LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn
- UNITRONIC® LAN1000 S/FTP Cat.7LSZH 4x2xAWG23/1
- ETHERLINE® Cat. 5e FL09YBC11Y
- ETHERLINE® Cat. 7 FL09YBC11Y
Feltmonterbare kontakter
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.