Industriell kommunikasjon for maskinbyggere, installatører og servicebedrifter

I industriell kommunikasjon blir de fleste datanettverk installert av installatører. De sørger for at alle deler av nettverket er klart til å plugges inn og de kan fullføre tilkoblingen av hele systemet.
Systemet kan bestå av ulike protokoller, standarder, lengder og applikasjoner, som stiller spesifikke krav. Ofte må kabelen kuttes, avmantles og monteres i kabeltilkoblingen på stedet.
Tilsvarende arbeid på ulike tidspunkt utføres av service- og vedlikeholdsavdelinger. De gjør planlagt vedlikehold og om nødvendig reparasjoner av ødelagte deler. Det forventes at de er raske og bruker riktige og pålitelige komponenter.
Dine utfordringer er vår spesialitet
- One-stop shop for kabler, kontakter, nipler, kabelgjennomføringer, verktøy og tilbehør
- Liten minste ordrekvanta, inkludert tilpassede lengder
- Ferdig bestykkede kabler – ÖLFLEX Connect
- Protokolluavhengig
- Bredt utvalg av katalogprodukter som er tilgjengelig globalt
- CPR-produkter
- God tilgjengelighet og raske leveranser
Vi har løsninger til din industri og spesielle applikasjoner
- Styreskap
- Maskiner
- Kontrollskap til kontrollskap
- Roboter
- Kabelkjeder
- Offentlige kontorer og næringsbygg
- Feltapplikasjoner
Tilkoblingsløsninger er vår spesialitet!
Ethernet cables
- ETHERLINE® P Flex CAT.5e 4X2XAWG26/7
- ETHERLINE® H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.5e
- ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A
PROFINET
- ETHERLINE® PN Cat.5e Y 2x2xAWG22
- ETHERLINE® Y FC Cat.5
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® Cat. 6A Y
- ETHERLINE® FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
Ethernet Patchkabler
PROFIBUS
- UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FC 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FD P 1X2X0,64
- UNITRONIC® BUS PB FD P FC 1X2X0,64
ASI
CAN
Feltmonterbare kontakter
Industrielle switcher
S/A kabel
Verktøy
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.