Industriell Kommunikasjon for Ethernet-basert sensor produksjon

Innen industriell kommunikasjon er sensorer første datakilde. Datakommunikasjon fra sensorer kan bruke mange ulike protokoller og kommunikasjonsstandarder. Den siste tiden har flere og flere sensorprodusenter tatt i bruk Industrielt Ethernet for kommunikasjonen.
Siden det er så mange forskjellige Ethernet-standarder, er det viktig at du velger riktig Ethernet-kabel. Det må også tas hensyn til spesifikke krav angående fleksibilitet, kjemikaliebestandighet, materialegenskaper, CPR eller godkjenninger.
Single Pair Ethernet, den nyeste standarden på markedet, kan være den perfekte løsningen for fremtidens sensorkommunikasjon.
Dine utfordringer, våre løsninger
- Protokolluavhengig produkt portefølje
- Egen fabrikk for industrielle Ethernet-kabler
- Bredt utvalg av katalogkomponenter tilgjengelig globalt
- God tilgjengelighet og raske leveranser
- Internasjonale standarder og godkjenninger
- Kabelløsninger for Cat 5, 5e, 6, 6a, 7
- Kabler for alle typer bevegelige applikasjoner
Vi har løsninger til din bransje
Tilkoblingsløsninger er vår spesialitet!
Ethernet cables
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® Cat. 6A Y
- ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A
S/A kabel
Single Pair Ethernet kabel
Feltmonterbare kontakter
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.