Industriell kommunikasjon for bilindustrien

Bilindustrien er en av de mest automatiserte bransjene. Alle prosesser må overvåkes godt fordi en liten feil kan gi fatale konsekvenser. Derfor er de fleste komponenter strengt kontrollert av hver bilprodusent.
Lister over godkjente leverandører og komponenter skal følges av alle maskinleverandører. PROFINET er den vanligste kommunikasjonsstandarden for europeiske bilprodusenter.
Hver produksjonslinje består av ulike maskiner, utstyr og verktøy. Hver applikasjon har spesifikke behov når det gjelder datakabler, som maksimale datahastigheter, temperaturmotstand, EMC, bøye- og vridningsmotstand eller mekanisk og kjemisk motstand.
Dine utfordringer, våre løsninger
- PROFINET-kabler laget i vår egen fabrikk er godkjent for bruk i bilindustrien
- Bredt utvalg av PROFINET-komponenter inkludert fiberoptikk
- Vår applikasjonsekspert for bilindustrien kan gi deg råd om de godkjente produktene
- Bredt utvalg av katalogkomponenter tilgjengelig
- Internasjonale standarder og godkjenninger
- Kabelløsninger for Cat 5, 5e, 6, 6a, 7
- Kabler for alle typer bevegelige applikasjoner
- God tilgjengelighet og raske leveranser
Spesialapplikasjoner til din industri
- Styreskap
- Maskiner
- Kontrollskap til kontrollskap
- Roboter
- Kabelkjeder
- Offentlige kontorer og næringsbygg
- Feltapplikasjoner
Tilkoblingsløsninger er vår spesialitet!
Ethernet-kabler
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
- ETHERLINE® PN Cat. 6A P FD FC
Ethernet Patchkabler
Fiberoptiske kabler
Feltmonterbare kontakter
Industrielle switcher
KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING
Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.
-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.
Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.